Philips CoreLine opbouw gen 4, 27.5 W, 200x1570 mm, 4000 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19
SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC
Productomschrijving
200x1570 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Opbouw, Draadloze driver InterAct System-ready, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Microprismatische lens, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse II, Kabel met 3-polige connector, Insteekconnector, 3-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar