Nederland - Nederlands

Philips TrueLine, opbouwmontage, 34 W, 1410x55 mm; H88 mm, 3100 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

SM531C 31S/TW9 DEIA L1410 WH

Productomschrijving

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Opbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, 3100 lm, 34 W, 91 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910505103277
Volledige bestelcode: 871951497313800