Nederland - Nederlands

Philips TrueLine, opbouwmontage, 35.5 W, 2290x55 mm; H88 mm, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK

Productomschrijving

2290x55 mm; H88 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Opbouw, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 5000 lm, 35.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514972889
Volledige bestelcode: 871951497288900

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK txt 5.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103252 nl_NL pdf 726.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103252_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103252_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
TrueLine-SM530C-L2290 max 780.0 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK IES
Revit-bestand
SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK 910505103252 ZIP
DIAlux
ULD File - SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK ULD
Relux
ROLF File - SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK LDT