Philips TrueLine, opbouwmontage, 28.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready
SM534C 40S/940 DEIA L1130 ALU
Productomschrijving
1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 4000 lm, 28.5 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Asymmetrische spiegel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar