Nederland - Nederlands

Philips KeyLine, opbouw- en pendelmontage, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK

Productomschrijving

L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Voedingsunit met DALI-interface, 5000 lm, 38 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925868387
Volledige bestelcode: 871951462451100

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK txt 3.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868387 nl_NL pdf 381.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868387_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925868387_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK IES
Revit-bestand
Revit file - SM350CI - 910925868387 ZIP
DIAlux
ULD File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK ULD
Relux
ROLF File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK LDT