Productomschrijving
1200x200 mm; H73 mm, Staal, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting