Nederland - Nederlands

Philips FlexBlend, opbouwmontage, 42.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH

Productomschrijving

1200x200 mm; H73 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, 4000 lm, 42.5 W, 94 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925867137
Volledige bestelcode: 871951410398600

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar