Nederland - Nederlands

Philips Ledinaire Montagebalk, 24 W, L1500 mm, 2400 lm, 3000 K, Opaal, IP20, TW1-ready

BN021C LED24S/830 L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2400 lm, 24 W, 100 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Zeer brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector 2-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 911401842682
Volledige bestelcode: 871951452793599

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Goed
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product