Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Montagebalk, All-in, 45.5 W, L1200, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Opaal, IP20/40, EL-ready

BN126C LED64S/830_40 PSD L1200

Productomschrijving

L1200, Metaal/kunststof, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen), Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 911401850287
Volledige bestelcode: 872016976837699

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar