Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Value Highbay, 154 W, 20000 lm, 4000 K, Brede bundel, IP65, IK06

BY101P LED200S/840 PSU WB

Productomschrijving

Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100), Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 20000 lm, 154 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 911401646207
Volledige bestelcode: 871951452921200