Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, DALI, Bundelhoek 90°, IP66, IK08

BY122P G6 LED350/840 PSD WB

Productomschrijving

Gietaluminium, Grijs, Basaltgrijs (RAL7012), Enkellaags poedercoating, Beugel, Opbouw, Hangend, Voedingsunit met DALI-interface, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Bundelhoek 90°, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Schroefconnector

Bestelcode: 911401556745
Volledige bestelcode: 872110330658600

Specificaties

  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY122P G6 LED350/840 PSD WB txt 4.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401556745 nl_NL pdf 632.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401556745_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401556745_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY122P G6 LED350/840 PSD WB IES
Revit-bestand
Revit file - 911401556745 ZIP
DIAlux
ULD File - BY122P G6 LED350/840 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED350/840 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED350/840 PSD WB LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB