Philips CoreLine Highbay Gen5, 182 W, 31000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, H4, IP65, IK05
BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4
Productomschrijving
Gietaluminium, Grijs, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Sensor SNH (R) 210, 31000 lm, 182 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK05 | 0,7 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 3-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar