Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4

Productomschrijving

Gietaluminium, Grijs, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Sensor SNH (R) 210, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK05 | 0,7 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 911401631708
Volledige bestelcode: 871951495591200