Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Highbay Gen5, 154 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, IP65, IK08

BY122P G5 LED250S/840 PSD WB

Productomschrijving

Gietaluminium, Grijs, Voedingsunit met DALI-interface, 25000 lm, 154 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 911401631308
Volledige bestelcode: 871951495587500

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product