Door energie te besparen kunnen we op een eenvoudige en efficiënte manier de klimaatdoelen bereiken. Met slimme LED-verlichting is voor gemeenten tot wel 70% energiebesparing te behalen en door de langere levensduur ook een besparing op onderhoudskosten. Meer dan de helft is daarvan op de hoogte, maar slechts 5% zet volledig in op energiebesparing in de openbare verlichting.
Tijdens dit congres gaan we in op:
- De kansen die LED-verlichting met zich meebrengt
- Mogelijkheden en voordelen die de digitalisering van verlichting biedt
- Gemeenten die de praktische kanten van slimme LED-verlichting belichten zoals de techniek en kwaliteit
- De financiële aspecten van LED-verlichting