Kennissessie Sport 2019

    Verduurzamen zonder investering?


    Met een overstap naar slimme sportveldverlichting van Philips zet je meteen een duurzame, tactische stap. Ga maar na: onze energiezuinige LED-verlichting verlaagt de CO2-uitstoot en levert direct een forse kostenbesparing op. En als het gaat om de investering ben je ook slim bezig, want voor de aanschafkosten zijn er interessante mogelijkheden. Interesse gewekt? Kom naar de speciale kennissessie met onder anderen Björn Kuipers en ontdek hoe jouw club met sportveldverlichting kan scoren!

    12 September, 2019

    16.00-20.00 uur

    SV Kampong 

    Clubhuis 
    Laan van Maarschalkweerd 14
    3585 LJ Utrecht

    Thema van het event:
    Verduurzamen zonder investering?

     

    Laat u inspireren door onze sprekers  

    Bjorn Kuipers

    Bjorn Kuipers

    Scheidsrechter betaald voetbal



    Presentation: Kijk niet naar wat het kost, maar naar wat het opbrengt
    Jans Pijbes

    Jans Pijbes

    Verenigingsmanager
    SV Kampong

     
    Presentation: Voice of the customer
     
    Jan Willem Zwang

    Jan Willem Zwang

    CapitalLED



    Presentation: 
    Financieringen en subsidies
     

    Bjorn Kuipers

     
    Björn Kuipers is de beste scheidsrechter van Nederland  en tevens succesvol supermarkteigenaar. Björn maakt zijn debuut als scheidsrechter in het betaald voetbal tijdens de wedstrijd Telstar-FC Eindhoven. In 2013 krijgt Björn de finale van de Europa League in Amsterdam toegewezen. In 2014 floot Kuipers de Champions League finale tussen Real Madrid en Atletico Madrid. Ook op het WK van 2014, het EK van 2016 en het WK van 2018 was Björn aanwezig.

    Jans Pijbes


    In de zomer van 2017 heeft SV Kampong een nieuw hoofdveld aangelegd met duurzame LED verlichting van Signify. Het betrof een 500 lux installatie welke in april 2019 is uitgebreid naar een 750 lux installatie met Perfect Play. We hebben voor deze armaturen gekozen vanwege de licht- en productkwaliteit & de lange garantie. In combinatie met een onderhoudscontract hebben we 10 jaar garantie op de installatie.
     

    Jan Willem Zwang

     
    Jan Willem gaat iets vertellen over de ervaringen die hij met “Onze Clubkracht” heeft opgedaan bij sportclubs. Ondanks alle goede bedoelingen van de vorige subsidieregeling EDS was het nauwelijks mogelijk een goed financieel product aan te bieden aan sportverenigingen. Dankzij de nieuwe subsidieregeling BOSA én de samenwerking met Signify is het nu eindelijk gelukt om met CapitalLED een leaseproduct aan te bieden dat niet alleen financiering biedt maar ook nog eens 15 jaar garantie op zowel de materialen als op het licht zelf!

    Programma:

    Donderdag, 12 September 2019
    16:00 - 16:30 
    Ontvangst met koffie en thee
    16:30 uur
    Welkom en Introductie door Signify
    16:45 uur
    Innovaties Connected Sportverlichting door Signify
    17:15 uur
    Financieringen en subsidies (CapitalLED)
    17.45 uur
    Walking diner + informatie markt partners
    18: 45 uur
    Voice of the Customer -SV Kampong
    19.15 uur  
    Inspirerende spreker Bjorn Kuipers
    20.00 uur
    Borrel
    Nu alvast weten wat sport(veld)verlichting voor uw sportcomplex kan betekenen?