Suggesties

    Inspiring Cities - City

    Goede citymarketing begint met een goed verhaal, met een basisidentiteit die bijvoorbeeld in vorm en architectuur wordt verbeeld. De gemeentelijke identiteit verdient het om consequent door jou te worden uitgedragen; overdag, maar vooral bij avondlicht. Vooral dan heeft verlichting een belangrijke rol. Een goed lichtplan versterkt de verhalen die overdag worden verteld.

    Donderdag 14 oktober 2021

    13:00- 14:00 uur

    Online
    Inspiring Cities
    Onze merken

    Webinar

    Donderdag 14 oktober 2021
    13:00- 14:00 uur
    0
    0.1 Dagen
    0
    Uur Uren
    0
    Minuut Minuten
    0
    Tweede Seconden

    Ontmoet onze sprekers

    Ritsert Huijsman

    Ritsert Huijsman

    MSc. Industrial Design Engineering- Studio DL

     

    Ritsert is  opgeleid  als  industrieel  ontwerper  met  affiniteit  voor  openbare  ruimte. Hij is  getraind om diverse vakgebieden en thema’s met elkaar te verbinden in een gestructureerd ontwerpproces. Hij werkte eerder als (zelfstandig) ontwerper en adviseur. Sinds 2017 verantwoordelijk voor de Nederlandse portefeuille van Studio DL. Zijn focus ligt op het managen van het ontwerpproces.

    Actuele projecten zijn o.a. de Martinitoren Groningen, Boulevard Scheveningen, Lebuïnuspleinen Deventer, Noorderhaven Zutphen, het Romeins Kwartier te Heerlen en de ledtransitie van Rotterdam.

     

    Goed licht voor de toekomst is waar Studio DL samen met haar opdrachtgevers aan werkt. Van stedelijke lichtmasterplannen tot lichtplannen voor specifieke objecten en gebouwen, in multidisciplinaire teams met onder andere lichtontwerpers, (landschaps-) architecten en programmeurs. Steeds weer de verbinding vinden tussen uiteenlopende belangen - lichtontwerpen is een samenspel  van beleving, duurzaamheid, esthetiek en technologie.

    Read moreShow less
    Arjen van der Cruijsen

    Arjen van der Cruijsen Lichtontwerp

     

    Hoe vertel je het verhaal van jouw stad met verlichting? In deze webinar ontdek je hoe goed lichtontwerp bijdraagt aan de economische, sociaal-culturele en duurzame waarde van steden. Neem bijvoorbeeld de Wetblue-lichtroute in Waalwijk. Lokale ondernemers en inwoners laten hun identiteit en geschiedenis zien met verlichting, wat een impuls geeft aan de lokale economie, toerisme en verbondenheid met de stad. Tot slot krijg je handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met een goed lichtplan in jouw gemeente.

     

    Arjen van der Cruijsen werkt sinds 2012 als lichtontwerper. Eerder rondde hij de Master in Architecturaal Lichtontwerp af aan de Polytechnische Universiteit van Madrid. Hij ontwerpt licht voor bedrijven, overheden en particulieren op basis van de nieuwste technieken en inzichten. Dit doet hij volgens de filosofie: Licht draait om jou. Het laat je zien, kijken en verwonderen.

    Read moreShow less

    Belangrijkste take aways uit deze webinar:

     

    Tijdens deze webinar leer je hoe je met licht de identiteit en geschiedenis van de gemeente uitdraagt en versterkt. Hoe dit een impuls geeft aan de lokale economie, het toerisme en de verbondenheid met de stad.  Twee vooraanstaande lichtontwerpers, Ritsert Huijsman van Studio DL en Studio Arjen van der Cruijsen, laten je graag zien hoe zij verlichting hebben toegepast in hun stedelijke projecten.

     

    Na het bijwonen van deze webinar weet je:

    • waarom het belangrijk is als gemeente je identiteit consequent uit te dragen;

    • waarom LED-licht in staat is verhalen te ontsluiten en versterken;

    • wat de mogelijkheden zijn om zelf aan de slag te gaan met een goed lichtplan in jouw gemeente.

    Onze andere Inspiring City webinars

    Back in time

    Back in Time

    We gaan even terug in de tijd. Waar heeft de kracht van verbeelding over de jaren toe geleid in de ontwikkeling van lichtconcepten en uitvoering?
    People

    People

    Geen leefbare stad zonder mensen die er prettig wonen en werken. Hoe draag je met licht bij aan een betere lees- en leefbare stad?
    Light

    Light

    Licht versterkt vorm en architectuur, het inspireert de omgeving en maakt de verbeelding tastbaar. Hoe wordt een idee of ontwerp omgezet tot werkelijkheid? En welke technologieën kun je toepassen om dit te realiseren?