Draadloze connectiviteit zonder concessies aan de verlichting

    LiFi - een introductie

     

    Light Fidelity of LiFi geeft u een stabiele en snelle breedbanddataverbinding via lichtgolven.

     

    We willen altijd en overal verbonden zijn. Maar nu er met de dag meer apparaten verbonden worden, raakt het radiospectrum overbelast. Netwerken kunnen overbelast raken door alle apparaten die proberen verbinding te maken en in sommige gevallen is WiFi niet geschikt of niet toegestaan. En hier kan LiFi een rol spelen.

     

    In tegenstelling tot WiFi, dat gebruikmaakt van radiogolven, gebruikt LiFi het bredere spectrum van lichtgolven om draadloos data te verzenden en te ontvangen.

     

    Met voor LiFi geschikte armaturen van Signify krijgt u een uitstekende lichtkwaliteit en een stabiele en snelle bi-directionele breedbandverbinding van 30 Mb per seconde – snel genoeg om tegelijk een videogesprek te voeren en twee HD-films te downloaden en af te spelen.

    Hoe werkt het?

     

    Twee stappen.

     

    1)     Er wordt een ethernetkabel aangesloten op onze voor LiFi geschikte armatuur; deze fungeert vervolgens als uw draadloze router. Het licht begint te moduleren op een frequentie die met het blote oog niet zichtbaar is en levert een sterke verbinding waarmee data worden verzonden.

     

    2)     Deze data worden ontvangen door een USB-dongle die in uw laptop of tablet is gestoken. De ingebouwde infraroodzender die in de USB dongle is ingebouwd, verzendt de data via infrarood weer naar de armatuur. 

     

    Bekijk de video

     

    Toepassingen

     

    Onze LiFi is uitermate geschikt voor banken, scholen, de overheid, gezondheidszorg en industrie; eigenlijk overal waar er geen of slechte WiFi beschikbaar is. LiFi biedt een veilige verbinding voor ieder die zich zorgen maakt over de privacy van zijn data.

    LiFi voor bedrijven
    Bedrijven
    LiFi voor de overheid
    Overheid
    LiFi voor de industrie
    Industrie
    LiFi voor de gezondheidszorg
    Gezondheidszorg

    De voordelen


    Bij Signify doen we nooit concessies aan lichtkwaliteit.

     

    De voordelen omvatten:

     

    ·        Alternatieve verbinding
    LiFi is ideaal voor gebruik in omgevingen die gevoelig zijn voor radiofrequenties (zoals ziekenhuizen, klinieken, fabrieken en scholen) of gebieden met een matige of geen WiFi-verbinding (zoals flats, in de metro).

     

    ·        Gegarandeerde bandbreedte
    De bandbreedte van LiFi is meer dan 1000 keer groter dan die van het radiospectrum (die wordt gebruikt door WiFi) en daarom kan LiFi een groot aantal slimme apparaten en meerdere gebruikers verbinden. En door de naadloze overdracht van de ene naar de andere armatuur kunt u zich verplaatsen zonder de verbinding te verliezen.

     

    ·        Veilig
    Licht kan niet door muren heen dringen, zoals een open WiFi-systeem. Om verbinding te kunnen maken met LiFi moet uw apparaat binnen de lichtbundel vallen die wordt gecreëerd door de LED-armatuur en zijn voorzien van een persoonlijke USB-dongle. LiFi biedt een extra beveiligingslaag, die verder kan worden versterkt door de USB-dongle selectief te autoriseren.

     

    ·        Schaal
    LiFi kan maar liefst 15 gebruikers opnemen binnen de dekkingsstraal van één lichtpunt.

     

     

    Bij Signify doen we nooit concessies aan lichtkwaliteit. De voordelen omvatten:

     

    ·        Alternatieve verbinding
    LiFi is ideaal voor gebruik in omgevingen die gevoelig zijn voor radiofrequenties (zoals ziekenhuizen, klinieken, fabrieken en scholen) of gebieden met een matige of geen WiFi-verbinding (zoals flats, in de metro).

     

    ·        Gegarandeerde bandbreedte
    De bandbreedte van LiFi is meer dan 1000 keer groter dan die van het radiospectrum (die wordt gebruikt door WiFi) en daarom kan LiFi een groot aantal slimme apparaten en meerdere gebruikers verbinden. En door de naadloze overdracht van de ene naar de andere armatuur kunt u zich verplaatsen zonder de verbinding te verliezen.

     

    ·        Veilig
    Licht kan niet door muren heen dringen, zoals een open WiFi-systeem. Om verbinding te kunnen maken met LiFi moet uw apparaat binnen de lichtbundel vallen die wordt gecreëerd door de LED-armatuur en zijn voorzien van een persoonlijke USB-dongle. LiFi biedt een extra beveiligingslaag, die verder kan worden versterkt door de USB-dongle selectief te autoriseren.

     

    ·        Schaal
    LiFi kan maar liefst 15 gebruikers opnemen binnen de dekkingsstraal van één lichtpunt.

    Bij Signify doen we nooit concessies aan lichtkwaliteit. De voordelen omvatten:

     

    ·        Alternatieve verbinding
    LiFi is ideaal voor gebruik in omgevingen die gevoelig zijn voor radiofrequenties (zoals ziekenhuizen, klinieken, fabrieken en scholen) of gebieden met een matige of geen WiFi-verbinding (zoals flats, in de metro).

     

    ·        Gegarandeerde bandbreedte
    De bandbreedte van LiFi is meer dan 1000 keer groter dan die van het radiospectrum (die wordt gebruikt door WiFi) en daarom kan LiFi een groot aantal slimme apparaten en meerdere gebruikers verbinden. En door de naadloze overdracht van de ene naar de andere armatuur kunt u zich verplaatsen zonder de verbinding te verliezen.

     

    ·        Veilig
    Licht kan niet door muren heen dringen, zoals een open WiFi-systeem. Om verbinding te kunnen maken met LiFi moet uw apparaat binnen de lichtbundel vallen die wordt gecreëerd door de LED-armatuur en zijn voorzien van een persoonlijke USB-dongle. LiFi biedt een extra beveiligingslaag, die verder kan worden versterkt door de USB-dongle selectief te autoriseren.

     

    ·        Schaal
    LiFi kan maar liefst 15 gebruikers opnemen binnen de dekkingsstraal van één lichtpunt.

    Bij Signify doen we nooit concessies aan lichtkwaliteit. De voordelen omvatten:

     

    ·        Alternatieve verbinding
    LiFi is ideaal voor gebruik in omgevingen die gevoelig zijn voor radiofrequenties (zoals ziekenhuizen, klinieken, fabrieken en scholen) of gebieden met een matige of geen WiFi-verbinding (zoals flats, in de metro).

     

    ·        Gegarandeerde bandbreedte
    De bandbreedte van LiFi is meer dan 1000 keer groter dan die van het radiospectrum (die wordt gebruikt door WiFi) en daarom kan LiFi een groot aantal slimme apparaten en meerdere gebruikers verbinden. En door de naadloze overdracht van de ene naar de andere armatuur kunt u zich verplaatsen zonder de verbinding te verliezen.

     

    ·        Veilig
    Licht kan niet door muren heen dringen, zoals een open WiFi-systeem. Om verbinding te kunnen maken met LiFi moet uw apparaat binnen de lichtbundel vallen die wordt gecreëerd door de LED-armatuur en zijn voorzien van een persoonlijke USB-dongle. LiFi biedt een extra beveiligingslaag, die verder kan worden versterkt door de USB-dongle selectief te autoriseren.

     

    ·        Schaal
    LiFi kan maar liefst 15 gebruikers opnemen binnen de dekkingsstraal van één lichtpunt.

    Bij Signify doen we nooit concessies aan lichtkwaliteit. De voordelen omvatten:

     

    ·        Alternatieve verbinding
    LiFi is ideaal voor gebruik in omgevingen die gevoelig zijn voor radiofrequenties (zoals ziekenhuizen, klinieken, fabrieken en scholen) of gebieden met een matige of geen WiFi-verbinding (zoals flats, in de metro).

     

    ·        Gegarandeerde bandbreedte
    De bandbreedte van LiFi is meer dan 1000 keer groter dan die van het radiospectrum (die wordt gebruikt door WiFi) en daarom kan LiFi een groot aantal slimme apparaten en meerdere gebruikers verbinden. En door de naadloze overdracht van de ene naar de andere armatuur kunt u zich verplaatsen zonder de verbinding te verliezen.

     

    ·        Veilig
    Licht kan niet door muren heen dringen, zoals een open WiFi-systeem. Om verbinding te kunnen maken met LiFi moet uw apparaat binnen de lichtbundel vallen die wordt gecreëerd door de LED-armatuur en zijn voorzien van een persoonlijke USB-dongle. LiFi biedt een extra beveiligingslaag, die verder kan worden versterkt door de USB-dongle selectief te autoriseren.

     

    ·        Schaal
    LiFi kan maar liefst 15 gebruikers opnemen binnen de dekkingsstraal van één lichtpunt.

    Voor LiFi geschikte armaturen

     

    LiFi kan volledig worden geïntegreerd binnen een compleet verlichtingssysteem met regelaars, zonder concessies aan lichtkwaliteit of prestatie. In onze voor LiFi geschikte Philips-armaturen is een eenvoudig modem geïntegreerd met plug-and-play connectiviteit.

     

    We hebben enkele van ons populairste armaturen, waaronder onze Philips PowerBalance Gen2 en Philips LuxSpace downlight, geschikt gemaakt voor LiFi. Onze voor LiFi geschikte Philips PowerBalance Gen2 is ideaal voor kantoren en scholen wegens zijn brede dekkingszone, terwijl de Philips LuxSpace downlight vooral geschikt is om aparte veilige LiFi-zones te creëren, ideaal voor ziekenhuizen.

     

    Waarom LiFi van Signify?

     

    Met LiFi van Signify krijgt u het dubbele voordeel van kwaliteit, energiezuinige LED-verlichting en een veilige, uiterst stabiele, robuuste en snelle breedbandverbinding. We leveren alles wat u nodig hebt, van lichtbronnen en modems tot USB-dongles. Als wereldleider in verlichting zetten we onze grote expertise in verlichting en kennis op het gebied van Internet of Things in om deze revolutionaire technologie te bieden. Met LiFi van Signify maakt licht op een ongeëvenaarde manier verbinding en wordt het een nieuwe intelligente taal.

    We horen graag van u.