Signify bezorgt Rotterdam Ahoy unieke identiteit met vernieuwde LED-façade

    3 april 2019

     

    Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), wereldleider in verlichting, laat Rotterdam Ahoy nog meer schitteren dankzij een vernieuwde LED-façade. Deze façade van maar liefst 1.000m² – de grootte van een viertal tennisvelden ! – zal de bezoekers voortaan nog meer inspireren en verrassen, de voorbijgangers nog beter informeren en... de Rotterdammers nog trotser maken!
    Het vernieuwde scherm is samengesteld uit drie delen: het scherm in het midden heeft een ultrascherpe resolutie dankzij een hoge dichtheid aan pixels en wordt geflankeerd door 2 zijden met een lagere resolutie. Er werden ongeveer 21.000 pixels in de LED-façade verwerkt, waarvan bijna 17.000 in het midden en 2.000 aan iedere zijde: goed voor in totaal zo’n 378.000 LED-pixels!

    Rotterdam Ahoy
    De nieuwe LED-façade maakt van de gevel een origineel medium dat dag en nacht zichtbaar is voor alle voorbijgangers. Ze biedt een enorm pallet aan kleuren en kan worden gebruikt om berichten, maar ook livebeelden te tonen en lichteffecten te creëren zoals knippereffecten, vegen en explosies. In combinatie met slimme lichtregeling en het op afstand monitoren van de prestaties van de LED-façade kan de verlichting op ieder moment worden aangepast aan de wensen van Rotterdam Ahoy.

     

    We zijn trots dat we met deze nieuwe 1.000 m2 LED-façade onze gasten wederom op spectaculaire wijze kunnen verwelkomen. Een onuitwisbare indruk achterlaten bij onze bezoekers en relaties is wat ons drijft, elke dag weer. De LED-façade als eyecatcher is absoluut van toegevoegde waarde!"


    Jolanda Jansen,

    Directeur van Rotterdam Ahoy

     

    “De nieuwe LED-facade die we hebben mogen aanbrengen, zorgt ervoor dat de bezoekers een nog betere visuele beleving ervaren door de hogere resolutie en door het ontwerp van het scherm met een ambient effect,” aldus Derk Bots, Commercial Director van Signify Benelux. “Daarnaast ontzorgen we Ahoy de komende 5 jaar volledig op het gebied van onderhoud. Door gebruik te maken van ons remote monitoring systeem zijn we in staat om het scherm optimaal te laten presteren onder alle omstandigheden.”

    Voor meer informatie:

     

    Signify Communications Benelux

    Roel Dekoninck

    Tel: +32 477 252356

    E-mail: roel.dekoninck@signify.com

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips-producten, Interact connected verlichtingssystemen en data-enabled services, leveren commerciele waarde en verbeteren het leven in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van 6,4 miljard € in 2018 hebben we ongeveer 29.000 werknemers en zijn we aanwezig in meer dan 70 landen. We ontsluiten het buitengewone potentieel van licht voor een prettiger leven en een betere wereld. We zijn twee jaar op rij uitgeroepen tot Industry Leader in de Dow Jones Sustainability Index. Nieuws van Signify bevindt zich in het nieuwscentrum, Twitter, LinkedIn en Instagram. Informatie voor beleggers is te vinden op de pagina Investor Relations.

    Street Lighting-Smart-iot

    Meer persberichten

    • Philips MyCreation: creëer online je eigen, 3D-geprinte hanglamp, passend bij jouw stijl

      mei 16, 2019

      Philips MyCreation: creëer online je eigen, 3D-geprinte hanglamp, passend bij jouw stijl

    • Signify's first quarter results 2019

      april 26, 2019

      Signify's first quarter results 2019

    • Verhoogde opbrengst, verbeterde kwaliteit en nog meer smaak!

      april 18, 2019

      Verhoogde opbrengst, verbeterde kwaliteit en nog meer smaak!