Veldverlichting voor recreatiesport wordt ‘slim’ met regelbare LED-verlichting van Philips Lighting

    6 juni 2017

    • Trainers of spelers kiezen met één druk op de knop de optimale verlichting voor een training of wedstrijd
    • Gemeenten zien het energieverbruik voor verlichting van hun sportvoorzieningen
    • De Nederlandse voetbalclub Sparta 25 installeert als eerste Philips PerfectPlay 

     

    Eindhoven, Nederland – Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), wereldwijd marktleider in verlichting, kondigde vandaag het eerste geïntegreerde connected LED-verlichtingssysteem aan voor recreatiesportvelden. Het Philips PerfectPlay-systeem stelt gebruikers in staat de energiekosten te verlagen en een beter licht te bieden aan sporters. 

     

    Philips PerfectPlay maakt gebruik van energiezuinige LED-sportveldverlichting die geregeld kan worden door op de sportaccommodatie op een regelpaneel, tablet of smartphone te tikken. Dit zorgt voor de beste verlichtingsinstelling voor de specifieke sport die wordt beoefend. Het systeem biedt flexibiliteit omdat per veld de instelling van het licht kan worden aangepast. Philips PerfectPlay is ideaal voor buiten- en binnengebruik. Het systeem werkt met zowel bestaande als nieuwe installaties.

     

    Philips PerfectPlay is voorzien van drie verschillende lichtinstellingen waarmee beheerders van sportclubs hun bedrijfsvoering op afstand of op locatie kunnen regelen. Deze drie instellingen zijn: 'wedstrijd' met 100% verlichting die noodzakelijk is voor officiële wedstrijden; 'training' met maximaal 50% dimmen; en 'comfort' met een verlichtingsniveau van 10% om sfeer te creëren voor gezelligheid na het sporten en voor de veiligheid. 

     

    Het systeem biedt facility- en clubmanagers en zelfs trainers een gepersonaliseerde autorisatie voor het regelen van de verlichting voor alle binnen- en buitenaccommodaties. Ook beschikt het systeem over de mogelijkheid om rapporten samen te stellen over het gebruik van de verlichting en over het energieverbruik. Dit levert gegevens en informatie op waarmee de energiekosten kunnen worden verlaagd. Na afloop van de training kan de verlichting op afstand worden uitgeschakeld vanaf een smartphone.  Dit heeft als voordeel dat er medewerker meer ter plaatse hoeft te zijn gedurende alle openingsuren.  

     

    Voetbalclub Sparta '25 in Beek en Donk in het zuiden van Nederland heeft als eerste Philips PerfectPlay geïnstalleerd. Clubmanager Brechje Biemans daarover: “We zijn een actieve en gezellige voetbalclub met bijna 1000 leden. We zijn al langer bezig om onze club duurzamer te maken. Met de overstap naar LED-verlichting langs onze trainingsvelden is een grote wens uitgekomen. Het is energiezuinig en je kunt de verlichting op elk moment aan- en uitzetten. Onze aannemer Heijmans adviseerde ons om de verlichting aan te sturen met het PerfectPlay systeem van Philips Lighting. Dat bleek een goed advies want hiermee is de verlichting gemakkelijk te bedienen. Ook kunnen we direct reageren op wensen van spelers, zodat ze steeds optimaal kunnen spelen en trainen.”

     

    “Philips Lighting loopt met PerfectPlay voorop in de digitalisatie van de recreatiesport”, zegt Ronnie Koster, Global Head of Arena & Sports Lighting bij Philips Lighting. Het systeem geeft clubmanagers de mogelijkheid om de energierekening voor de veldverlichting te verlagen met 70-80% ten opzichte van conventionele verlichting. Daarnaast zijn onze armaturen en verlichtingsinstellingen ontworpen om lichtverontreiniging in omliggende woonwijken te verminderen.” John Cuppen, bedrijfsleider bij Heijmans Wegen BV Techniek & Mobiliteit, de installateur van Philips PerfectPlay bij de voetbalclub Sparta '25, voegt eraan toe: “Met het Philips PerfectPlay-systeem kunnen we de prestaties en het energieverbruik van de LED-verlichting op afstand bewaken en Sparta '25 adviseren hoe zij de LED-verlichting op de meest effectieve manier kunnen toepassen.”

    Opmerkingen voor de redactie

    Philips PerfectPlay is een cloudgebaseerd systeem met connectiviteit in de schakelkast. Het omvat verschillende bedieningsapparaten voor de gebruiker: een paneel met drukknoppen dat zich in een schakelkast of op een mast bevindt of bediend kan worden vanuit het clubhuis; een slim bedieningsprogramma op de smartphone, tablet of pc van een gebruiker. Volgend jaar wordt nog verdere functionaliteit toegevoegd aan Philips PerfectPlay, waaronder een module voor beheer op afstand die het mogelijk maakt meerdere sportvoorzieningen te bewaken. Dit levert inzicht op in gegevens zoals energieverbruik en analyse van het gebruik van de verlichting, die verzameld worden en weergegeven op het bedieningspaneel. Daarnaast zullen gebruikers via een planningmodule in staat zijn het energieverbruik te plannen en te voorspellen. Het Philips PerfectPlay-systeem werkt samen met een hele reeks Philips LED-schijnwerpers, zoals: 

     

    Philips PerfectPlay voldoet aan de verlichtingsnormen van internationale en nationale sportfederaties.  

    Voor meer informatie:

    Philips Lighting Benelux

    Eric Drent

    T. +31 6 5190 5718

    E. eric.drent@signify.com

    Over Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), een wereldwijde marktleider in verlichtingsproducten,  systemen en  diensten, levert innovaties die toegevoegde waarde en rijkere gebruikservaringen bieden en ook bijdragen tot het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ om woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen te transformeren. In 2016 hebben we een omzet van EUR 7,1 miljard gerealiseerd met ongeveer 34.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Voor meer nieuws over Philips Lighting, bezoek: www.lighting.philips.nl.