Philips introduceert Hue Candle voor decoratieve armaturen

     

    Kleine fitting maakt het gebruik van Hue in hele woning mogelijk

    17 maart 2017

    Eindhoven, Nederland – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), wereldwijd toonaangevend in verlichting, introduceert vandaag de Philips Hue Candle, een E14 kaarslamp met kleine fitting die regelbare LED-sfeerverlichting - van romantische sfeerverlichting tot helder licht voor een energieke sfeer - in de hele woning mogelijk maakt. De kaarslamp wordt doorgaans gebruikt in decoratieve armaturen en is vanaf eind april verkrijgbaar in zowel White Ambiance als White & Color Ambiance. De kleurtemperatuur heeft een bereik van 2200 K tot 6500 K.

     

    Volop sfeer met Philips Hue White & Color Ambiance kaarslamp

    Hue is het meest uitgebreide connected verlichtingssysteem van Philips. De nieuwe kaarslamp geeft sfeer aan iedere ruimte. De lampen zijn eenvoudig te synchroniseren met muziek, TV of games en te bedienen via een smartphone, de schakelaar of andere slimme accessoires. Zo creëer je snel de ideale sfeer voor elk moment. 

     

    Philips Hue White Ambiance werkt eenvoudig met behulp van de Philips Hue app en won onlangs een prestigieuze IF Product Design Award.

    Boost Your Energy Through the Day

    “De kaarslamp is een belangrijke volgende stap die er voor zorgt dat je Philips Hue in alle kamers kunt gebruiken. Zo heb je nu de vrijheid om verlichting op eenvoudige wijze in de hele woning te regelen”, zegt Sridhar Kumaraswamy, Business Leader Connected Home Systems bij Philips Lighting.

     

    De Philips Hue E14 kaarslamp heeft een lichtopbrengst van maximaal 470 lumen, wat te vergelijken is met een 40 watt gloeilamp. De nieuwe kaarslamp is een aanvulling op de huidige reeks Philips Hue-lampen, bestaande uit: E27 en GU-10.

     

    De nieuwe Philips Hue White & Color Ambiance kaarslamp is vanaf eind april in Nederland verkrijgbaar. De Philips Hue White Ambiance kaarslamp voor een adviesprijs van 34,95. De Philips Hue Color Ambiance voor een adviesprijs van 59,95 EUR.

     

    Voor meer informatie ga naar: www.meethue.com

    Voor meer informatie, neem contact op met:

    Philips Lighting Nederland

    Renée de Bruin

    +31 6-11348365

    renee.de.bruin@signify.com

    www.lighting.philips.nl

    Over Philips Lighting:

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), een wereldwijde marktleider in verlichtingsproducten, ‑systemen en ‑diensten, levert innovaties die toegevoegde waarde en rijkere gebruikservaringen bieden en ook bijdragen tot het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ om woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen te transformeren. In 2016 hebben we een omzet van EUR 7,1 miljard gerealiseerd met ongeveer 34.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Voor meer informatie, bezoek: www.lighting.philips.nl.