San José, CA – Zien is geloven als het aankomt op de eigen CrispWhite-technologie van Philips Lumileds. Die werd gepresenteerd op de LIGHTFAIR International 2014 en werd bekroond met de felbegeerde LFI Innovation Award in de categorie LED/OLED-chips en -modules.
De LUXEON CoB (chip-on-board) met CrispWhite-toepassingen werd specifiek ontwikkeld voor winkeltoepassingen, waaronder downlights en spotlights, op plaatsen waar de meest natuurgetrouwe kleurweergave wordt gewenst door winkeleigenaren en klanten. CrispWhite wordt aangeboden voor de hele reeks LUXEON CoB-modules. Deze modules beschikken over de beste combinatie van rendement en lichtopbrengst die de industrie biedt, met een lumenbereik van 1000-10.000 lm en een typisch rendement van 100 lm/W.
Duizenden beursbezoekers, waaronder verlichtingsprofessionals en ontwerpers, kregen eerder deze maand tijdens de LIGHTFAIR International 2014 en de Guangzhou International Lighting Exhibition een snelle vooruitblik op het ideale lichtspectrum van CrispWhite. “We toonden weefsels in verzadigd rood, blauw en wit die verlicht werden met CrispWhite, naast dezelfde weefsels maar dan verlicht met halogeen- en CDM-lichtbronnen. Een overgrote meerderheid van de bezoekers gaf de voorkeur aan de kleurweergave van CrispWhite”, zei Eric Senders, Product Line Director bij Philips Lumileds.
Dit jaar vierde LIGHTFAIR International de 25ste verjaardag van LFI, 's werelds grootste jaarlijkse vakbeurs en conferentie op het gebied van architectuur en commerciële verlichting. De LFI Innovation Awards worden gejureerd door een onafhankelijk panel van verlichtingsprofessionals die producten onderscheiden die het beste voorbeeld zijn van innovatief ontwerpen en denken. In 2014 waren er 261 inzendingen, verdeeld over 14 categorieën.
Bezoek voor nadere informatie over LUXEON CoB met CrispWhite-technologie http://www.philipslumileds.com/products/luxeon-cob-with-crispwhite
Of Nederlandtalig: CrispWhite, verlichting voor de retailbranche op