Hanoi, Vietnam – Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), de wereldwijde marktleider in verlichting, heeft een Philips LED-verlichtingssysteem op zonne-energie geschonken aan het dorp Thanh Son in Vietnam. De schenking, die de levens verbetert van dorpelingen die al 30 jaar in het duister leven, maakt deel uit van ‘Philips Gift of Light’ - een intern activeringsinitiatief waarin Philips-medewerkers projecten van overal ter wereld nomineerden en stemden welke daarvan een geschenk in de vorm van licht van Philips verdienden. In de komende maanden zullen medewerkers van Philips projecten realiseren in 17 landen.
Het dorp Thanh Son bevindt zich in een afgelegen landelijk gebied op circa 70 km afstand van Hanoi, Vietnam. Al 30 jaar lang eindigde het dorpsleven in deze grotendeels van het elektriciteitsnet afgesneden gemeenschap zodra de zon onderging. Maar nu niet meer. Een team van Philips-medewerkers heeft energiezuinige LED-verlichting op zonne-energie geïnstalleerd in 180 huishoudens zonder elektriciteitsaansluiting. Daarnaast heeft het gezorgd voor LED-noodverlichting en compacte fluorescentieverlichting in nog eens 108 huishoudens waar de stroomvoorziening onbetrouwbaar is. Ook heeft Philips haar Solar GreenVision LED-straatverlichting op zonne-energie geleverd voor een speelterrein bij het gemeenschapscentrum van het dorp.
“We moeten ons merk tot leven brengen en niet alleen maar woorden oplezen vanaf een blad papier. En wat is nu een betere manier om het tot leven te brengen dan onze medewerkers te laten kiezen voor zaken die er voor hen toe doen en die hen raken, en vervolgens onze innovaties in te zetten om de levens van mensen te verbeteren”, zegt Eric Rondolat, CEO van Philips Lighting. “We ontvingen meer dan 200 nominaties en duizenden van onze medewerkers stemden om de winnende projecten vast te stellen die nu worden gerealiseerd in 17 landen. Het project in het dorp Thanh Son illustreert hoe we het algemene leven en dat van de mensen verbeteren met licht.”
Le Viet Hung, de marketingmanager van Philips Lighting Vietnam die het project nomineerde en samen met een team van negen medewerkers de verlichting installeerde, zegt: “Kaarsen en olielampen zijn afgedankt en de glimlach op de gezichten van de mensen spreekt boekdelen. Kinderen kunnen veilig spelen en 's avonds studeren, en het dorpsleven is opgebloeid doordat het niet langer wordt belemmerd door de zonsondergang. Onze technologie verbeterde niet alleen hun levens, maar ook die van ons, en dat toont maar weer eens aan dat onze verlichtingsinnovaties er werkelijk toe doen. Dat geeft me een goed gevoel.”
Opmerking voor redacties:
Volgens de Wereldbank hebben 1,2 miljard mensen wereldwijd geen toegang tot elektriciteit. Ongeveer 80% van de mensen die geen toegang hebben tot moderne energie wonen in landelijke gebieden.