Philips en Aruba tekenen Innovatie-Memorandum om eiland te voorzien van duurzame LED-verlichting

    april 3, 2014

    Oranjestad, Aruba, 3 april 2014 —Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) en Aruba hebben een Innovatie-Memorandum ondertekend, een strategische samenwerkingsovereenkomst die Aruba zal helpen bij het realiseren van de doelstelling om in 2020 voor 100 procent gebruik te maken van duurzame energie. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij Philips’expertise op het gebied van verlichting en innovatie. Ter ondersteuning van Aruba’s ‘Smart Island Strategy’ voor duurzaamheid, zal Philips helpen bij de analyse en begeleiding van een oplossingsontwerp voor het vernieuwen van de openbare verlichtingssystemen. Dit geldt zowel voor openbare gebouwen als voor de buitenverlichtingssystemen op het eiland. Hierdoor wordt Aruba een toonbeeld van innovatie in de regio.

    Aruba richt zich al sinds 2010 op duurzame ontwikkeling en is strategische partnerschappen met toonaangevende innovators aangegaan om deze doelstellingen te bereiken. Het energiebeleid van Aruba is ontworpen om een efficiëntere en duurzame productie, levering en verbruik van de nutsvoorzieningen te realiseren. Daarom speelt duurzaamheid een substantiële rol in het overheidsbeleid. “Het partnerschap met Philips draagt bij aan de duurzame economische ontwikkeling die Aruba nastreeft; die gaat uit van een op kennis gebaseerde economie en maakt gebruik van de strategische ligging tussen Europa en Noord- en Zuid-Amerika”, aldus de premier van Aruba, Mike Eman.

    Als onderdeel van dit Innovatie-Memorandum zullen ook openbare gebouwen uitgerust worden met LED-verlichting om voordelen in energieverbruik te realiseren. Hiervoor zal Philips een maatwerkoplossing voor buitenverlichtingssystemen ontwerpen, die niet alleen het energieverbruik van Aruba minimaliseert, maar ook de huidige lichtniveaus verbetert, conform de internationale normen. Philips verwacht dat deze duurzame verlichting kan resulteren in een aanvankelijke energiebesparing van 50-80%. Ook kan de jaarlijkse CO₂-uitstoot verminderd worden met 3,000 – 4,000 ton. “Renovatie van de systemen zal een besparing aan energiekosten opleveren die overeenkomt met $1,2 - $1,7 miljoen per jaar”, zegt minister van Economische Zaken, Energie en Milieu, Mike de Meza, in een verklaring.

    “Philips is er trots op te mogen samenwerken met Aruba en het eiland te helpen bij de uitvoering van de strategie waarmee het land één van de meest duurzame markten in de regio en van de wereld wil worden”, zegt Henk de Jong, CEO van Philips Latijns Amerika. “Deze inspanning in Aruba wordt een belangrijk voorbeeld op het gebied van innovatie en het realiseren van oplossingen die helpen energie-efficiënt te leveren om zo steden, kantoorgebouwen, woningen en producten duurzamer te maken. En wij doen dat met innovatie die het verschil maakt.”

    Naast de bijdrage aan het realiseren van Aruba’s doelstellingen om energieonafhankelijk te worden, dient het project ook als toonbeeld voor de mogelijkheden van innovatie van Philips; een 'center of excellence' voor het ontwikkelen en testen van duurzame producten en oplossingen. Op de lange termijn zal Philips zich richten op uitbreiding en verbetering van duurzaamheid en prestaties, waaronder systemen die werken op zonne-energie voor openbare verlichting, binnen en buiten. Daarnaast ondersteunt Philips de economische ontwikkeling via toepassingen die de economische groei bevorderen in specifieke sectoren zoals toerisme en horeca.

    De projecten in Aruba bouwen voort op Philips' voortdurende initiatieven voor en betrokkenheid bij Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied. Vorig jaar werd Philips uitverkozen om een groot gedeelte van de openbare verlichting van de stad Buenos Aires om te vormen naar LED-technologie. Dit leverde de stad een besparing van 50 procent op het energieverbruik. In 2009 nam Philips deel aan Mexico’s grensverleggende Luz Sustentable-project. Hierbij werden één miljoen van in totaal 30 miljoen Compacte Fluorescentielampen (CFL's) aan Mexicaanse huishoudens uitgegeven. Doelstelling van het project was om de kooldioxide-uitstoot te verminderen met meer dan 7 miljoen ton in een periode van tien jaar. Daarnaast gaat Philips verder met de uitrol van het ‘Light Up Your Game-project’, een initiatief dat is ontworpen om gemeenschapscentra te verlichten met LED-verlichting op zonne-energie. Dit betreft 30 landelijke voetbalvelden verspreid over 10 landen in Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied. Deze zijn niet of slechts gedeeltelijk verbonden met het elektriciteitsnet.

    1 Gebaseerd op schatting van het Internationale Energie Agentschap

    Voor meer informatie:

    Renée de Bruin 
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    Renee.de.bruin@signify.com 

    Eeva Raaijmakers
    Philips Group Communications
    Tel + 31 6 12350597
    Eeva.raaijmakers@signify.com 

    Alline Botrel
    Philips Latam Communications
    Tel + 55 119 2333 493
    Alline.botrel@signify.com 

    Over Philips

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2013 een omzet van EUR 23.3 miljard – wereldwijd circa 115.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.  .