Eindhoven, Nederland – Koninklijke Philips, de wereldwijde marktleider in LED, onthult vandaag de grootste make-over van de traditionele gloeilamp in 100 jaar. De nieuwe Philips Clear LED-lamp is vergelijkbaar met een 40 Watt (A60 vorm) gloeilamp en straalt, net als zijn klassieke voorganger, een helder, warm licht uit – verbeterd door het gebruik van LED.
De klassieker gaat over op LED
De nieuwe Philips Clear LED-lamp behoudt de herkenbare ronde vorm en schoonheid van de traditionele gloeilamp waar zoveel mensen aan gehecht zijn. De toevoeging van de innovatieve lens zorgt voor hoge lichtkwaliteit in alle richtingen, ideaal voor ruimtes waar licht een belangrijke rol speelt. Het resultaat is een energie-efficiënte en kostenbesparende lamp die tot 25.000 uur meegaat. Het licht bevat 470 lumen en is net zo helder als een 40 Watt gloeilamp, zelfs wanneer het wordt gedimd.
“Met onze huidige LED-reeks lieten we al zien dat we de kwaliteit van onze gloeilamp kunnen evenaren. De Clear LED-lamp combineert de vertrouwde look van de traditionele gloeilamp met de voordelen van LED", zegt Rene van Schooten, CEO Light Sources & Electronics voor Philips Lighting. "Met behulp van onze innovaties in LED zijn we nu in staat om deze duurzame gloeilamp op de markt te brengen. De Clear LED-lamp bespaart tot 10 euro energie per lamp per jaar, in vergelijking met traditionele gloeilampen."
De Clear LED 40W lamp is vanaf juli 2014 beschikbaar en kost 8,99 euro.
Kenmerken van de Philips Clear LED-lamp:
- Innovatieve lens voor sprankelend lichteffect
- Dimbaar
- Vorm: A60
- Levensduur: 25.000 uur
- Kleurtemperatuur: 2700K (warm wit licht)
- Lumen: 470 lm (gelijk aan 40W)
- Energie-efficiënt en kostenbesparend: 85% energie-efficiëntie (6W input wattage: 78 lumen per watt ratio)
- Perfecte lichtverdeling (omnidirectioneel): > 240D
- Ideaal voor woningen, horeca en retail