Eindhoven, Nederland – Koninklijke Philips, de wereldwijde marktleider in LED-verlichting, onthult een innovatief lichtgevend paneel dat een compleet plafond kan bedekken met een gelijkmatig wit licht. Het paneel wordt voor het eerst getoond op Light+Building; ’s werelds grootste vakbeurs voor verlichting en gebouwentechniek in Frankfurt.
“De innovatieve Philips OneSpace leidt tot een nieuwe definitie van hoe licht gebruikt kan worden in architectuur en design. Licht is niet langer slechts een toevoeging aan een ruimte, maar een belangrijk component in de architectuur”, aldus Antoon Martens van Philips Lighting. “Met het minimalistische, ultradunne lichtpaneel maak je dankzij het plafond een waar designstatement.’’
Hemels plafond door de combinatie van LED-licht en textiel
Het Philips OneSpace lichtgevend plafond vervult de dubbelrol van plafond én lichtbron, waardoor geen extra plafond nodig is. De combinatie van LED-licht en textiel zorgt voor een serene sfeer en is geluidsabsorberend, terwijl de bron van het licht volledig verborgen blijft. Het plafond straalt een wit licht uit dat het gevoel van natuurlijk daglicht oproept. Het kan gedimd worden en gebruikt als veiligheidsverlichting. Ook is het mogelijk om het plafond aan te sluiten op gebouwbeheersystemen waardoor het mogelijk is om de bediening te centraliseren en organisaties efficiënter met energie om kunnen gaan. Het resultaat is een glad, opgeruimd plafond dat een uniform en verblindingsvrij licht uitstraalt en voldoet aan alle gebouw- en veiligheidseisen.
Lichtgevend plafond als technologie van de toekomst
De Amerikaanse auteur en hoogleraar biochemie Isaac Asimov voorspelde in een artikel over de technologie van de toekomst in de New York Times (1964) dat een lichtgevend plafond zoals Philps OneSpace ooit zou bestaan. Hij schreef: ‘In 2014 zullen elektroluminescentiepanelen gemeengoed zijn waarbij plafonds en wanden een zachte gloed verspreiden.’ Niet langer is het lichtgevend plafond technologie van de toekomst, maar is het de technologie van nu geworden. Architecten die betrokken waren bij evaluatieworkshops van Philips OneSpace omschreven het effect van het plafond als 'vredig', 'sereen' en 'hemels'.
Het Philips OneSpace lichtgevend plafond is verkrijgbaar in maatwerkformaten tot 10 x 3 meter, wat een maximale vormgevingsvrijheid oplevert. Het plafond is zeer geschikt voor autoshowrooms, winkels en openbare ruimten zoals luchthavens, hotels en conferentieoorden door de combinatie van functionele verlichting en vredige sfeer die het plafond oproept.
Bezoek Philips in het Forum, niveau 0, stand A01, op de vakbeurs Light+Building in Frankfurt, Duitsland, van 30 maart - 4 april 2014.