Philips en Ericsson bundelen de krachten voor het verlichten van steden en het leveren van mobiele breedband-verbinding via slimme straatverlichting

    februari 24, 2014

    • Stedelijke populaties groeien met 7500 mensen per uur en het mobiele dataverkeer zal in 2019 naar verwachting met een factor 10 gegroeid zijn. Dit vergroot de behoefte aan duurzame verlichting en verbeterde mobiele capaciteit en dekking in steden
    • Nieuw model voor connected straatverlichting biedt stadsbesturen een innovatieve baanbrekende, energie-efficiënte LED-verlichting die voldoet aan de duurzaamheidsdoelstellingen en stelt netwerkoperators in staat om in de hele stad een betere dekking voor mobiel breedband en apps aan te bieden
    • De “Zero Site” slimme straatverlichtingsoplossing integreert telecomapparatuur in de lantaarnpalen, waardoor telecomoperators de prestaties van hun mobiele netwerk kunnen verbeteren
    • Burgers profiteren van een betere dekking van het mobiele netwerk voor datacommunicatie en van een beter veiligheidsgevoel in heldere, goed verlichte straten

     

    Barcelona, Spanje – Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) en Ericsson (NASDAQ: ERIC) introduceren een innovatief nieuw model voor connected LED-straatverlichting. Het partnerschap lost twee belangrijke kwesties op waarmee steden vandaag de dag geconfronteerd worden: enerzijds worden inwoners van dichtbevolkte gebieden voorzien van betere netwerkprestaties. Anderzijds wordt openbare verlichting van hoge kwaliteit geleverd die bovendien energiezuinig is.

     

    Philips en Ericsson combineren de voordelen van connectivity en LED-verlichting in een uniek nieuw model van 'verlichting-als-een-service' voor steden. Dankzij dit innovatieve straatverlichtingsmodel kunnen stadsbesturen in de lantaarnpalen van hun connected Zero Site straatverlichting aan leveranciers van netwerkdiensten ruimte bieden voor een mobiele breedbandinfrastructuur.

     

    Philips kan steden nu LED straatverlichting aanbieden die de Zero Site straatverlichtingsmasten omvat. Deze kunnen verhuurd worden aan mobiele operators die met Ericsson samenwerken voor hun mobiele breedbandinfrastructuur. Op deze manier kunnen mobiele netwerkoperators de datadekking en -capaciteit voor de burgers vergroten, wat resulteert in een betere gebruikservaring met het mobiele breedbandnet. Het model verkort tevens de terugverdientijd voor de stedelijke infrastructuur doordat het de investeringskosten voor het installeren en beheren van deze systemen verlaagt en zo de druk op de stedelijke budgetten vermindert.

    Een wereldwijde proef met LED-technologie door The Climate Group samen met Philips in 12 van de grootste steden ter wereld toonde aan dat LED's energiebesparingen van 50 tot 70% kunnen veroorzaken, die kunnen oplopen tot 80% als de LED-verlichting is gekoppeld met slimme regelsystemen. Het onderzoek toonde ook aan dat burgers de voorkeur geven aan het witte licht van LED-verlichting, waarbij zij een sterker gevoel van veiligheid en een beter zicht in vergelijking met de oranje gloed van traditionele hogedruknatriumsystemen ervaren.

     

    Ericsson President en CEO Hans Vestberg zegt: “Dit is een geweldige oplossing die gebruik maakt van ICT en partnerschappen om het hoofd te bieden aan de megatrend van de verstedelijking. De stedelijke bevolking groeit met een snelheid van 7500 mensen per uur, maar onze wereld wordt geografisch niet groter. Intussen toont onderzoek van ons ConsumerLab aan dat internetconnectivity een van de vijf belangrijkste factoren is voor een tevreden leven in de stad. Deze Zero Site-oplossing is precies het type innovatie dat mensen een manier biedt om te slagen in de Networked Society.”

    Frans van Houten, President en CEO van Philips, zegt: “Dit nieuwe straatverlichtingsmodel demonstreert de mogelijkheden van “connected verlichting”. Wij bieden verlichting aan als een dienst die is afgestemd op de behoeften van een stad. Het stelt stadsbesturen in staat hun burgers een stedelijke omgeving te bieden die beter 'connected', energie-efficiënter en veiliger is en die tegelijk de bestaande budgetten en hulpbronnen ontziet om de leefbaarheid in de stad te verbeteren.”

     

    Om de dekking en capaciteit te kunnen bieden, moeten mobiele operators in dichtbevolkte gebieden de antennes voor draadloze communicatie steeds verder verbeteren en uitbreiden. De Zero Site straatverlichtingsmast, die is ontworpen om plaats te bieden aan de grensverleggende reeks kleine draadloze producten van Ericsson, biedt netwerkoperators nieuwe mogelijkheden voor het vinden van de juiste locatie voor hun antennes. Ook helpt het bij het opschalen van de inzet van de mobiele breedbandinfrastructuur op andere dan de traditionele locaties, en dat is een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van heterogene netwerken.

    Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

    Renée de Bruin
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    E-mail: renee.de.bruin@signify.com

     

    Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland)

    Over Koninklijke Philips N.V.

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2013 een omzet van EUR 23.3 miljard – wereldwijd circa 115.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.