Internationals Georginio Wijnaldum en Ellen Hoog spelen I-love-hue-doctors in online campagne van Philips en PSV

    februari 15, 2014

    Eindhoven, 15 februari 2014  – Philips en PSV hebben met een speciale online campagne rondom Valentijnsdag de mogelijkheden van de Philips hue laten zien. Op Valentijnsdag is deel één van de video  online geplaatst. Hierin is te zien hoe Ellen Hoog en Georginio Wijnaldum elkaar vinden via een populaire online dating-app, die verbonden is met de hue. Succes bij het daten wordt getoond door het veranderen van de sfeer, door de kleur van het licht van de hue. Waar de kijker eerst nog het gevoel heeft dat zij dit voor hun eigen gewin doen, blijkt in deel twee van deze video dat zij samenwerkten voor een hoger doel, het verbinden van mensen. Zij blijken de I-love-hue-doctors te zijn. De laatste shot van de video brengt de kijker terug naar de realiteit, Valentijnsavond in het Philips-stadion.

     

    Daar heeft PSV samen met Philips 14 koppels, van jong tot oud, een bijzondere avond bezorgd. In het Philips stadion stond hen een diner + wedstrijd te wachten in de directiekamer van PSV, voor deze gelegenheid omgetoverd tot de I-love-hue lounge van Philips. Uiteraard kregen allen een hue-set uitgereikt om thuis ook de Valentijnsdag sfeer te creeeren.

     

    - Meer informatie over het product -

     

    Philips hue, persoonlijke, draadloze verlichting
    Philips hue is een lichtinnovatie waarbij LED-licht in huis met behulp van de hue app op een smartphone of tablet bediend wordt. Met Philips hue is het mogelijk om verlichting digitaal af te stemmen op persoonlijke wensen en voorkeuren voor wit en gekleurd licht. Voor iedere kamer en gelegenheid kan op elke afstand een andere sfeer worden gecreëerd.

     

    Eerdere publicaties:
    + Philips presenteert hue – persoonlijke en slimme LED-verlichting, bedienbaar met smartphone of tablet
    + Philips introduceert ‘Friends of Hue’ – nieuwe LivingColors en LightStrips die aangestuurd kunnen worden met Hue

    Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Guidon van den Berg
    Community Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 52788508
    guidon.van.den.berg@signify.com

     

    Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland)

    Over Koninklijke Philips N.V.

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2013 een omzet van EUR 23.3 miljard – wereldwijd circa 115.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.