De nieuwe Philips Disney LivingColors Mini Mickey & Minnie vrolijkt elke kamer op

    september 23, 2013

    Eindhoven, Nederland – Stimuleer de verbeelding van je kind door de magie van het licht in je familiale cocon te laten schijnen. De nieuwe Philips Disney LivingColors Mini Mickey & Minnie, met twee van Disneys meest legendarische en herkenbare personages, toveren elke kamer om.

    Kinderen houden van alles wat schittert en kleurrijk is. Met een keuze uit 256 lichtkleuren scheppen ze met het grootste gemak een magische sfeer die inspeelt op ieders verbeelding. Of ze er nu van dromen dat hun slaapkamer een kasteel dan wel een racebaan is, een leuke, speelse sfeer creëren is kinderspel. De LED-technologie van Philips zorgt er samen met het bekende design voor dat kinderen hun speelruimte kunnen vullen met licht om hun fantasie de vrije loop te laten.

    De LivingColors Mini Mickey & Minnie is geschikt voor het hele gezin en biedt een efficiënte manier om met accentverlichting een bepaalde sfeer te creëren in gelijk welke kamer. Aan de hand van het kleurwiel kunnen kinderen de kleur veranderen met één vingerbeweging; de lampen zijn zo eenvoudig te bedienen dat eender wie van de familie de sfeer in huis kan bepalen. Ze zijn ook heel gemakkelijk in te stellen dankzij de plug-and-playfunctie.

    De LivingColors Mini Mickey & Minnie is bovendien heel robuust. De lampen blijven koud aanvoelen, ook al hebben ze urenlang gebrand. Daarnaast zijn ze voorzien van een aangepaste lens om verblinding tegen te gaan en van een kabelbinder om het gevaar van loshangende snoeren te voorkomen. Met de LivingColors Mini Mickey & Minnie komt in alle veiligheid de magie van Disney in huis.

    Remco Lansbergen, directeur Consumer Marketing, Philips Lighting: “Dit vernieuwende product verenigt het beste van de Philips-lichttechnologie met de schattige Disneypersonages om gelijk welke kamer in huis te vullen met comfort en sfeer. Onze LivingColors Mini Mickey & Minnie is een eenvoudige manier om voor wat verbeelding, pret en sfeer te zorgen, ongeacht hoe oud je bent."

     

    Belangrijkste kenmerken: 

     

    Een vleugje magie 

    • Keuze uit 256 kleuren
    • Automatische kleurwisselfunctie
    • Diffuus omgevingslicht

     

    Eenvoudig te gebruiken en in te stellen

    • Kleurselectie door aanraking van het kleurwiel
    • Plug-and-play-installatie Veiligheid eerst
    • Aangepaste lens om verblinding tegen te gaan
    • Kabelbinder om loshangende snoeren te voorkomen

     

    Prijs

    • LivingColors Mini met Mickey en Minnie Mouse - € 59,95

    Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt 
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    liesbeth.de.smedt@signify.com 

    Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland).

    Over Koninklijke Philips N.V.

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 115.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.  .