Eindhoven – Met de introductie van een compact, trendy en prijstoegankelijk model van de populaire Wake-up Light maakt Philips het voor nog meer mensen mogelijk om in de donkere wintermaanden gemakkelijk wakker te worden en meer energie te voelen gedurende de dag. De twee nieuwe modellen, die vanaf september te koop zijn, beschikken over dezelfde innovatieve technologie als de bestaande Wake-up Light producten maar worden geleverd met een eenvoudiger, compact ontwerp en basis functies. Hierdoor zijn ze tegelijk trendy en uiterst betaalbaar.
“We weten dat wakker worden niet altijd even eenvoudig is, vooral door het vaak hectische tempo van ons leven”, zegt Klaske Stein, marketing manager bij Philips. “Daarom gaan we door met innovaties voor de Philips Wake-up Light-reeks, die mensen helpt met een frisser gevoel wakker te worden door het natuurlijke proces van ontwaken na te bootsen met licht.”
Chique en gestroomlijnd ontwerp
De nieuwe, meest betaalbare uitbreidingen op de reeks Wake-up Lights van Philips bouwen voort op het succes van eerder geïntroduceerde modellen en halen eveneens hun inspiratie uit de zon. De vormgeving onderscheidt zich door een plat, verfijnd silhouet dat minimale ruimte inneemt op het nachtkastje en dat de modellen een chic en bijdetijds uiterlijk geeft.
De technische- en designexperts van Philips richtten zich vooral op de kernfuncties, om zo een compact product te kunnen ontwikkelen dat zeer betaalbaar is, maar waarbij werd vastgehouden aan de essentiële functie van een vriendelijk, geleidelijk toenemend licht om mensen op een natuurlijke manier wakker te laten worden.
De bediening van de nieuwe Philips Wake-up Light is duidelijk in het midden van de lichtbron geplaatst en omvat gemakkelijk te gebruiken aanraakgevoelige knoppen. Daardoor laat het product zich 's nachts en gedurende die eerste momenten van de ochtend intuïtief en comfortabel bedienen.
Over de Philips Wake-up Light-reeks
- De Philips Wake-up Light verhoogt geleidelijk het lichtniveau gedurende een periode van 30 minuten voor de ingestelde ontwaaktijd, en dat helpt mensen op een natuurlijke manier wakker te worden, waarna ze zich fris voelen en klaar voor de nieuwe dag.
- Om te verzekeren dat men wakker wordt, gebruikt de Wake-up Light op de ingestelde ontwaaktijd vriendelijke, geleidelijk in volume toenemende piepjes of natuurlijke vogelgeluiden die het licht begeleiden.
- De volledige reeks Wake-up Lights is voorzien van een sluimerfunctie op basis van aantikken, dus mensen kunnen eenvoudig tot tweemaal toe ergens op de lamp tikken om nog negen minuten te blijven sluimeren.
- De Philips Wake-up Light is voorzien van LED's met een lange levensduur voor een energiezuinig gebruik.
- De Philips Wake-up Light is de enige wekkerlamp waarvan de werking klinisch is bewezen.