Philips verlicht IFA met innovaties die zich laten integreren met de slimme wereld van Hue

    september 5, 2013

    Amsterdam, Nederland – Vandaag presenteert Philips op de Internationale Funkausstellung (IFA) digitale innovaties die zich laten integreren met het slimme 'connected' verlichtingssysteem Hue van Philips: LivingColors Bloom Friends of Hue, LightStrips Friends of Hue en de Ambilight+Hue app. Deze producten, die inspirerende nieuwe manieren bieden om licht te ervaren, werken naadloos samen met Philips Hue. Dit is een ecosysteem dat zich snel uitbreidt en waarmee licht geregeld kan worden via een smartphone of tablet die via iOS of Androïd werkt. Op die manier kan voor het hele gezin een werkelijk gepersonaliseerde verlichtingservaring gerealiseerd worden.

     

    Friends of Hue zijn producten of apps, gecreëerd door Philips of door een onafhankelijke ontwikkelaar, die geïntegreerd kunnen worden in en naadloos samenwerken met het Hue verlichtingssysteem. Met Friends of Hue versterkt Philips de mogelijkheden om licht te voelen en te beleven, van het overbrengen van de TV-beleving naar de hele woonkamer, tot het met licht tot leven brengen van verhalen, waardoor deze nog magischer worden.

     

    De nieuwe LivingColors Bloom Friends of Hue is een compact, draagbaar en slim armatuur dat verbinding kan maken met de Philips Hue-app en zo meer dan 16 miljoen verschillende manieren biedt om een kamer met één swipe van uw vinger te kleuren. Deze flexibele lichtbron kan overal ingezet worden waar nodig: bv. om accenten toe te voegen, een ruimte te verlichten met een overvloed aan kleur of een wand te bestrijken met verbluffende tinten. Met een lichtopbrengst tot 120 lumen kan een favoriete plek geaccentueerd worden en de intensiteit geleidelijk verlaagd worden om de ruimte te hullen in zachte, soepel verlopende tinten.

     

    De LightStrips Friends of Hue is innovatief ontworpen voor het leveren van ‘indirect’ licht dat gebogen en bevestigd kan worden op elke manier naar persoonlijke voorkeur. 16 miljoen kleuren zijn mogelijk om het licht aan te passen aan het moment. Met deze LightStrips is het gemakkelijk om frappante architecturale eigenschappen beklemtonen in de woning, bijvoorbeeld een meubelstuk of decoratief element. Deze 2 meter lange LightStrips zijn flexibel: ze kunnen onder een plank geplaatst worden om diepte te geven aan de kamer, onder de TV om de kijkbeleving te accentueren, of gewikkeld rondom een favoriet schilderij om de woning een vleugje designflair te verlenen.

     

    Ambilight en Hue
    Ambilight, de techniek die een zachte sfeer projecteert aan de achterkant van een Philips televisie, is nu ook volledig geïntegreerd in het Hue ecosysteem met de ontwikkeling van een speciale Ambilight+Hue app voor Androïd en iOS smartphones en tablets. Deze breidt de TV-beleving uit naar de hele woonkamer. De app opent talloze mogelijkheden voor het creëren van unieke sferen met behulp van licht, en voor het leveren van een sterkere kijkbeleving waarin de kijker wordt ondergedompeld doordat de kleur van de Hue-lampen in de kamer zich aanpast aan wat er verschijnt op het TV-scherm. de Ambilight+hue app is gratis te downloaden in de Apple App store en in de Google Play store.

     

    De volgende generatie Philips LivingColors Bloom Friends of hue en Philips LightStrips Friends of Hue zijn in Noord-Amerika en Europa verkrijgbaar bij de Apple-winkels en via www.apple.com.

     

    Bezoek voor nadere informatie www.meethue.com.
    Desgewenst kunt u ook gaan naar:

    Philips LightStrips Friends of hue yellow glow

    Philips LightStrips Friends of hue yellow glow

    Philips LivingColors Bloom Friends of hue red glow

    Philips LivingColors Bloom Friends of hue red glow

    Philips LivingColors Bloom LightStrips Friends of hue and hue kits and product

    Philips LivingColors Bloom LightStrips Friends of hue and hue kits and product

    Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    liesbeth.de.smedt@signify.com

     

    Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland)

    Over Koninklijke Philips N.V.

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 115.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.