Eindhoven, Nederland – Philips introduceert vandaag nieuwe LivingColors en LightStrips, ‘Friends of Hue’, – die verbinding kunnen maken met slimme lichtinnovatie Philips Hue, waarbij LED-licht in huis met behulp van een app op een smartphone of tablet bediend wordt.
Friends of Hue zijn producten of apps, gecreëerd door Philips of door een onafhankelijke ontwikkelaar, die geïntegreerd kunnen worden in en naadloos samenwerken met het Hue verlichtingssysteem. Met Friends of Hue versterkt Philips de mogelijkheden om licht te voelen en te beleven, van het overbrengen van de TV-beleving naar de hele woonkamer, tot het met licht tot leven brengen van verhalen, waardoor deze nog magischer worden.
De nieuwe Friends of Hue, LivingColors Bloom en LightStrips, zijn inspirerende manieren om licht te beleven; ze kunnen verbonden worden met Philips Hue zodat met behulp van de app een indrukwekkende beleving gecreëerd kan worden waarin licht, kleur en zelfs muziek bijeenkomen om ogenblikkelijk de sfeer in de woning om te vormen.
De nieuwe LivingColors Bloom Friend of Hue is een compact, draagbaar en slim armatuur dat verbinding kan maken met de Philips Hue-app en zo meer dan 16 miljoen verschillende manieren biedt om een kamer met één swipe van uw vinger te kleuren. Deze flexibele lichtbron kan overal ingezet worden waar nodig: bv. om accenten toe te voegen, een ruimte te verlichten met een overvloed aan kleur of een wand te bestrijken met verbluffende tinten. Met een lichtopbrengst tot 120 lumen kan een favoriete plek geaccentueerd worden en de intensiteit geleidelijk verlaagd worden om de ruimte te hullen in zachte, soepel verlopende tinten.
Met IFTTT (If This Then That), de automatiseringsdienst via internet, kan de nieuwe LivingColors Bloom Friends of Hue ingesteld worden op geleidelijk van kleur veranderen naarmate de zon ondergaat. Dat helpt bij het creëren van een ontspannende sfeer in de avond. Dankzij de op Hue gebaseerde 'geofencing'-functie kan de smartphone of tablet detecteren dat of de gebruiker bijna thuis is en vervolgens het armatuur triggeren om automatisch een ‘welkom thuis’-tint in te schakelen.
De LightStrips Friends of Hue is innovatief ontworpen voor het leveren van ‘indirect’ licht dat gebogen en bevestigd kan worden op elke manier naar persoonlijke voorkeur. 16 miljoen kleuren zijn mogelijk om het licht aan te passen aan het moment. Met deze LightStrips is het gemakkelijk om frappante architecturale eigenschappen beklemtonen in de woning, bijvoorbeeld een meubelstuk of decoratief element. Deze 2 meter lange LightStrips zijn flexibel: ze kunnen onder een plank geplaatst worden om diepte te geven aan de kamer, onder de TV om de kijkbeleving te accentueren, of gewikkeld rondom een favoriet schilderij om de woning een vleugje designflair te verlenen.
Met zijn volle, kleurrijke tinten kan LightStrips Friends of Hue een feestavond met een etentje naadloos laten verlopen; met de Hue app op een smartphone of tablet kan eenvoudig een tijdstip ingesteld worden waarop de lampen een warmrode kleur gaan verspreiden om aan te geven dat het eten gereed is. Herinneringen kunnen opgehaald worden met vrienden via een functie in de Hue-app waarmee een opgeslagen foto op de smartphone of tablet als een kleurenpalet gebruikt kan worden om de kamer te schilderen met licht.
De Ambilight Friends of Hue-app voor Androïd en iOS smartphones en tablets breidt de TV-beleving uit naar de hele woonkamer. De app opent talloze mogelijkheden voor het creëren van unieke sferen met behulp van licht, en voor het leveren van een sterkere kijkbeleving waarin de kijker wordt ondergedompeld doordat de kleur van de Hue-lampen in de kamer zich aanpast aan wat er verschijnt op het TV-scherm.
Net zoals het geval is bij de Philips Disney Imaginative Lighting StoryLight Friends of Hue, synchroniseert ook het innovatieve armatuur in de vorm van Mickey Mouse het gekleurde licht op een slimme manier met klassieke Disney-verhalen die gelezen worden via een interactief e-book op een iPad. Tijdens het voorleesmoment verlichten alle kleuren van de regenboog de wereld van het verhaal; zij brengen het via licht tot leven en vullen de slaapkamer met bewondering en magie.
Sridhar Kumaraswamy, General Manager Philips Consumer Luminaires EMEA, zegt: “Philips wil de levens van mensen verbeteren via zinvolle innovaties en we geloven dat het precies dat is wat we hebben gedaan door de eindeloze mogelijkheden van Hue uit te breiden via de Friends of Hue. Het toevoegen van kleur aan een woning hoeft niet persé over kunst en verf te gaan. De flexibiliteit van de slimme LED-technologie betekent dat licht een even belangrijke rol kan spelen bij het scheppen van een unieke sfeer in de woning: een sfeer die flexibel is en gepersonaliseerd voor u… en dat is nog maar het begin.”
Producteigenschappen: LivingColors Bloom Friends of Hue
- Compatibel met de Philips Hue-app en met alle apps die door derden zijn ontwikkeld voor Hue
- Draadloze connectiviteit via bestaande Philips Hue-bridge
- Past op natuurlijke wijze in het interieur
- Regel, dim en bedien de LivingColors Bloom op afstand
- Tot 16 miljoen kleuren
- 120 lumen lichtopbrengst
- Energiebesparende, efficiënte 8W LED-lamp
Producteigenschappen: LightStrips Friends of Hue
- Compatibel met de Philips Hue-app en met alle apps die door derden zijn ontwikkeld voor Hue
- Draadloze connectiviteit via uw bestaande Philips Hue-bridge
- 2 meter lange flexibele LightStrips die op maat geknipt kunnen worden
- Regel, dim en bedien de LightStrips op afstand
- Tot 16 miljoen kleuren
- 120 lumen lichtopbrengst
- Energiebesparende efficiënte 12W LED-lamp
- Te bevestigen op elk vast oppervlak'
De volgende generatie Philips LivingColors Bloom Friends of Hue (€79,95) en Philips LightStrips Friends of Hue (€89,95) zijn vanaf 21 augustus verkrijgbaar bij Apple Stores in Europa en vanaf 8 augustus 2013 bij Apple-stores in Noord-Amerika. Bezoek voor nadere informatie: www.philips-hue.com.