Philips en CEC sluiten samenwerkingsverband voor slimme wegverlichting in China

    juli 11, 2013

    Beijing, China – Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) en China Electronics Corporation (CEC) hebben vandaag aangekondigd dat zij een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend. De twee ondernemingen willen samen een belangrijke speler worden op de Chinese markt voor slimme wegverlichting. Na verkrijging van de vereiste goedkeuring van de toezichthoudende instanties zal de nieuwe onderneming voor 30% eigendom zijn van Philips en voor 70% eigendom van SED, onderdeel van het CEC-concern.

     

    Het samenwerkingsverband zal zich richten op slimme bedieningssystemen, software en LED-armaturen voor wegverlichting. De joint venture combineert het innovatievermogen van Philips op het gebied van wegverlichting met de lokale marktkennis van SED. De Chinese overheid wil de ontwikkeling van energiezuinige steden bevorderen, inclusief de omschakeling naar LED-technologie en intelligente verlichtingsbeheersystemen.

     

    “Deze overeenkomst tussen SED, een koploper in de Chinese LED-sector, en Philips, een wereldwijd toonaangevende aanbieder van innovatieve verlichtingsoplossingen, vertegenwoordigt een mijlpaal voor beide partijen in hun streven naar verdere groei op het gebied van intelligente verlichting voor Chinese steden”, aldus Liu Liehong, president en algemeen directeur van CEC. “Dit samenwerkingsverband combineert de sterke punten van de twee ondernemingen, zodat wij met onze LED-oplossingen kunnen bijdragen aan de overgang naar energiezuinige en intelligente openbare verlichting in China.”

     

    “Philips beantwoordt met zijn LED-oplossingen aan de oproep van de Chinese overheid om meer milieuvriendelijke en intelligente verlichting te ontwikkelen voor Chinese steden”, aldus Patrick Kung, CEO van Philips Greater China. “De samenwerking met SED stelt Philips in staat om lokale klanten nog beter van dienst te zijn met zinvolle innovaties en om ons succes in China verder uit te bouwen.”

     

    Het productaanbod van de joint venture zal onder meer bestaan uit Philips CityTouch, een innovatief en intelligent online beheersysteem voor straat- en wegverlichting in steden. Met CityTouch kan de verlichting van een gehele stad op een dynamische en flexibele manier via internet worden aangestuurd, zodat de verlichting alleen wordt ingeschakeld waar en wanneer dat nodig is. Dit zorgt voor maximale efficiëntie terwijl tegelijkertijd het zicht en de veiligheid op de wegen worden gewaarborgd. In combinatie met LED-verlichting kan CityTouch een besparing tot 70% op de energie- en onderhoudskosten opleveren.

    Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Elena Calamo Specchia
    Philips Corporate Communications
    Tel: +31 6 2500 4735
    Elena.Calamo.Specchia@Philips.com

    Over Koninklijke Philips N.V.

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 116.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten, mondverzorgingsproducten en huishoudelijke apparaten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.