Met één klik: Nieuwe propositie industriële LED-verlichting


    Logistiek dienstverlener Rhenus kiest voor Philips in 57.000 m² tellende pand

    juni 3, 2013

    Eindhoven – Philips presenteert een nieuwe propositie in industriële LED-verlichting. Goede verlichting in industriehallen is essentieel: ze verbetert de veiligheid op de werkvloer, verhoogt de arbeidsproductiviteit en bespaart op energie – en onderhoudskosten. Huidige TL-lichtlijnen kunnen vanaf nu met één simpele klik worden omgebouwd naar LED-lichtlijnen. Daardoor komen alle voordelen van LED snel binnen handbereik.
     
    LED-verlichting biedt vele voordelen ten opzichte van bestaande TL-verlichting. Toch hebben sommige bedrijven nog steeds de perceptie dat het vervangen van traditionele TL-lijnen kostbaar en tijdrovend is, en het productieproces kan verstoren. Philips helpt dit misverstand nu “met één klik” uit de wereld.


    LED-module past naadloos in bestaande TL-armatuur

    De Philips LED-module is gemaakt volgens het Click & Benefit principe. Daardoor past hij naadloos in een bestaande TL-unit en kan hij de TL-buis met één klik vervangen. Dat scheelt veel tijd en geld, want de bestaande installatie kan gewoon blijven zitten en het productieproces hoeft niet verstoord te worden.

     

    Vanzelfsprekend vergt de overstap naar LED een investering. Maar doordat de gebruiker meteen profiteert van de energiebesparing, zijn de maandelijkse lasten vaak lager dan vooraf was ingeschat.

     

    Met financiering via Philips Lighting Capital kan de investering bovendien over een aantal jaren worden gespreid. Daar komt bij dat deze duurzame oplossing tot 20 jaar meegaat waardoor de aanschafkosten op termijn worden terugverdiend, ook al omdat de lampvervangingskosten worden uitgespaard. Een overstap naar LED-lichtlijnen komt daarmee voor veel bedrijven binnen handbereik. In gemiddeld 75% van alle bestaande lichtlijnen is een overstap naar LED met één klik te realiseren.

     

    Logistiek dienstverlener Rhenus kiest voor LED
    Het 57.000 m² tellende nieuwbouwpand van logistiek dienstverlener Rhenus in Son geldt als een van de duurzaamste en meest vriendelijke industriële gebouwen van Nederland. Met dank aan Philips dat de LED-verlichting, aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling leverde, goed voor een verwachte energiebesparing van 75%.

     

    “Bij het ontwerp van het pand is bewust naar drie dingen gekeken”, vertelt Jos Klanderman van Dok Vast, belegger/ontwikkelaar van het Rhenus-project. “Hoe voorkomen we energieverbruik? Hoe wekken we energie op met duurzame bronnen? En: hoe gebruiken we fossiele brandstoffen op een efficiënte manier? Verder zijn zoveel mogelijk milieuvriendelijke producten ingepast.”

     

    Daarbij kreeg alles wat met licht en verlichting te maken had, veel aandacht. “Tot voor kort ontbraken alternatieven voor TL5-verlichting”, aldus Klanderman. “Optie was LED, maar tests overtuigden niet. Onder meer vanwege problemen met kleurstelling, lichtopbrengst, verblinding en garanties.” Tot Klanderman hoorde over een LED-project van Philips in Eersel. “De mensen van Rhenus en ik hadden een goed gevoel bij de beleving en kwaliteit van het product. Bovendien kon Philips verlichting leveren voor alle gebouwonderdelen én het buitenterrein.”

     

    Het door Philips geleverde pakket bevat ook een verlengd garantiecontract van 18 jaar. Een bewuste keuze, licht Alphons van Erven, divisie directeur van Rhenus toe. “De industriële LED-markt staat nog in de kinderschoenen. Ervaringscijfers zijn er bijna niet. Wij zien in Philips een partner die langdurig aan zijn verplichtingen kan voldoen. De LED-armaturen hebben een gemiddelde levensduur van 50.000 branduren. Bij een bezetting van zo’n 2.600 uren per jaar komt dit neer op circa 18 jaar. Door de langdurige systeemgarantie en bijbehorende onderhoudsafspraken zijn we compleet ontzorgd.”

     

    Extra daglicht
    Gebruikers van het Rhenus-pand in Son zullen zich prettig voelen bij het voor de utiliteitsbranche unieke lichtconcept, verwacht Van Erven. “In het gebouw is bewust gebruik gemaakt van extra daglicht. Aan de achterkant zijn in het verlengde van de gangpaden verticale lichtstroken aangebracht, aan de voorkant van de stellingen bevinden zich horizontale lichtstroken. In de dockdeuren zitten extra grote ramen. Dit - in combinatie met de LED-modules - kan niet anders dan een gunstig effect hebben op de veiligheid, de arbeidsproductiviteit en de sfeer op de werkvloer.”

     

    Ad ten Brink, site manager van Rhenus in Son, is bijzonder tevreden over het in recordtijd door Philips geleverde werk. “In de hallen zijn TTX LED-lichtlijnen gemonteerd, inclusief een DALI-lichtregelsysteem in combinatie met Dynalite. Kantoren zijn voorzien van PowerBalance LED-armaturen en LuxSpace-downlighters. De combinatie van LED-verlichting, aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling levert naar verwachting een besparing op van zo’n 75% ten opzichte van traditionele TL-verlichting. Ook omdat we significant minder geld kwijt zijn aan onderhoudskosten.”

    Industriële LED-verlichting

    Industriële LED-verlichting

    Industriële LED-verlichting

    Industriële LED-verlichting

    Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    liesbeth.de.smedt@signify.com 
    Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland)

    Over Koninklijke Philips N.V.

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 116.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten, mondverzorgingsproducten en huishoudelijke apparaten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.