Met Philips tuinverlichting geniet je voluit van zomerse avonden

    mei 3, 2013

    Eindhoven, Nederland –  Na een lange koude winter, snakken we allemaal naar zwoele warme avonden waarop we kunnen genieten van ons terras en onze tuin. Een gezellige barbecue of  een onderonsje met vrienden wordt nog aangenamer met een mooie en efficiënte tuinverlichting.

     

    Waar let je het best op bij het kiezen van de buitenverlichting?

    • Kies voor armaturen (wandlampen, paaltjes en/of sokkels) die bij de stijl van je huis en je tuin passen en die voor een gezellige sfeer zorgen als de nacht valt.
    • Zorg ervoor dat de verlichting voldoende intens is om comfort en veiligheid te garanderen.
    • Informeer naar het verbruik van de armaturen, om je energiefactuur zo laag mogelijk te houden en het milieu te sparen.
    • Gebruik sensorverlichting die vanzelf aan gaat als het donker wordt of aanspringt zodra de infraroodsensor bewegingen detecteert. Zo zien uw gasten een uitnodigend licht bij aankomst, terwijl mogelijke inbrekers worden afgeschrikt door het licht.

     

    Een veilig gevoel met myGarden-sensorverlichting

    Sensorverlichting zorgt ervoor dat u altijd aangenaam thuis komt en u zich veilig voelt omdat de voorkant van uw huis, het tuinpad en de oprit goed verlicht zijn. De verlichting is voorzien van infrarood bewegingssensoren. Deze detecteren beweging en schakelen het licht automatisch in wanneer u thuiskomt of wanneer er iemand anders in de buurt is. Na een tijdje wordt de verlichting weer automatisch uitgeschakeld.De June wandlamp met sensor is verkrijgbaar in grijs en antraciet. (Aanbevolen verkoopprijs 49,95€ - Ref. 16246/87/16)

     

    Houd je van modern, kies dan voor Ledino Outdoor

    Het strakke en tegelijkertijd elegante ontwerp van Ledino buitenverlichting biedt een opvallende , eigentijdse manier om tuinen, paden en andere plekken buiten je huis te verfraaien met licht. Het geheim van de adembenemend mooie Ledino armaturen is de allernieuwste PowerLED-verlichtingstechnologie, die extra compacte en innovatieve ontwerpen mogelijk maakt. Ledino Outdoor staat voor een breed gamma van producten.
    Keuze te over!
    De Hedgerow LED wandlamp is verkrijgbaar in antraciet. (Aanbevolen verkoopprijs 149,95€) 
    Het paaltje kost 189,95 €.  Beide modellen werden bekroond met een IF product design award en een reddot design award.

     

    Kies voor energiezuinig spaarlampen met Ecomoods Outdoor

    Met Ecomoods Outdoor bewijst Philips dat energiezuinige verlichtingsoplossingen met spaarlampen ook mooi kunnen zijn.  De slanke rechtopstaande wandlampen en sokkels uit deze collectie schijnen een brede bundel natuurlijk wit licht omlaag. Ze zijn ideaal voor het verlichten van tuinen, paadjes en terrassen.  Het slanke ontwerp van duurzaam, gegoten aluminium voorziet uw tuin of terras op een discrete manier van licht. Een aantal wandlampen beschikt bovendien over een bewegingssensor, ideaal voor bij de voordeur, oprit of omheining.
    De Seabreeze bestaat als paal en wandlamp en is verkrijgbaar in het grijs en het antraciet.

    Ref. 16908/93/16 staand model (Aanbevolen verkoopprijs 189,95€) 
    Ref. 16910/87/16 wandlamp (Aanbevolen verkoopprijs 139,95€)

     

    Media Backgrounder: Tuinverlichting 

    Hedgerow LED wandlamp

    Hedgerow LED wandlamp

    Hedgerow LED staand

    Hedgerow LED staand

    Seabreeze wandlamp

    Seabreeze wandlamp

    Seabreeze staand

    Seabreeze staand

    Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    liesbeth.de.smedt@signify.com

    Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland)

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 116.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten & haartrimmers en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.