Jumbo Foodmarkt verlicht met Philips LED-winkelverlichting

    maart 27, 2013

    Eindhoven – Jumbo Foodmarkt heeft vandaag haar deuren feestelijk geopend in Breda. Deze voor Nederland unieke supermarkt biedt met 35.000 producten het meest uitgebreide foodassortiment van Nederland en is als eerste winkel in Nederland verlicht door Philips’ nieuwste innovatie in LED-winkelverlichting.

     

    Jumbo Foodmarkt staat voor 100 procent vers, gezond en lekker eten tegen de allerlaagste prijs op een imposante 6.000 m2 vloeroppervlak. De winkelverlichting speelt hier helemaal op in.

     

    Philips lichtontwerpers Wibeke Vandevelde-Pollé en Ruud Bagen leggen uit: “We hebben het versgedeelte van de winkel contrastrijk en sfeervol neergezet door het gebruik van LED-spots op een grid van spanningsrail. Hierdoor ontstaat een dynamische winkelervaring waarbij verschillende werelden gecombineerd worden.”

     

    Mens en product staan centraal bij het interieurontwerp van de winkel. Boodschappen doen wordt hier een belevenis en de verlichting draagt daaraan bij. Naast de bijzondere producten die te koop zijn, heeft Jumbo Foodmarkt tientallen koks en vakspecialisten die ter plaatse nationale en internationale gerechten bereiden die meegenomen kunnen worden of kunnen worden gegeten in het sfeervolle Foodmarkt Café.

     

    “Boven een kookeiland hangen passende pendelarmaturen die het gebied versterken en benadrukken. De kruidenierswarensectie is dan weer verlicht met een heldere oplossing door gebruik van LED-lichtlijnen,” aldus Philips lichtontwerpers Vandevelde-Pollé en Bagen.

     

    Jumbo Foodmarkt Breda is de eerste winkel in Nederland die gebruik maakt van Philips’ nieuwe ExactEffect LED-spots; ze geven een uitstekende lichtkwaliteit en door de geoptimaliseerde lichtverdeling is de lichtbundel breder en zijn er minder lichtarmaturen nodig in de winkel.

     

    De totale winkel is voorzien van LED  waardoor Jumbo Foodmarkt in Breda 25% minder energie zal verbruiken aan verlichting, vergeleken met een standaard Jumbo filiaal.

    Jumbo Foodmarkt

    Jumbo Foodmarkt

    Jumbo Foodmarkt

    Jumbo Foodmarkt

    Jumbo Foodmarkt

    Jumbo Foodmarkt

    Jumbo Foodmarkt

    Jumbo Foodmarkt

    Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    liesbeth.de.smedt@signify.com

     

    Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland)

    Voor meer informatie over Jumbo Foodmarkt kunt u contact opnemen met:

    Jumbo Supermarkten
    Afdeling Corporate Communicatie
    Voor perscontact:
    T: 0413 – 38 07 57
    E: publicrelations@jumbosupermarkten.nl

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 118.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtings-toepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, home & portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

    Jumbo Supermarkten

    Jumbo Supermarkten telt ruim 300 winkels. De unieke formule van de laagste prijs, het grootste assortiment en de beste service draagt dagelijks bij aan het succes van Jumbo. De klant staat bij Jumbo altijd centraal. Dit wordt gegarandeerd met de 7 Zekerheden. Dit zijn garanties waarmee Jumbo de klanten laat zien dat ze de beloftes echt waar wil maken. Bij Jumbo Foodmarkt heeft het bedrijf de kans gekregen om de elementen van de Jumboformule nog sterker neer te zetten. Door de klant altijd centraal te stellen, is het familiebedrijf uitgegroeid tot één van de meest gewaardeerde supermarktketens van Nederland.