Suggesties

    Philips presenteert flexibel LED-verlichtingssysteem voor parkeergarages op ParkeerVak


    ‘Green Parking System’ biedt veiligheid, comfort en energiezuinigheid

    maart 21, 2013

    Eindhoven – Philips presenteert een flexibel LED-verlichtingssysteem voor parkeergarages op de ParkeerVak beurs van 9-11 april in Den Bosch. Philips’ Green Parking System innovatie biedt veiligheid en comfort en komt vanaf het najaar 2013 op de markt.

     

    De innovatie bestaat uit Philips Pacific LED-armaturen in combinatie met een draadloos systeem voor aanwezigheidsdetectie en dimmen. Door middel van de intelligente draadloze sensoren kunnen op eenvoudige wijze zones van licht worden gecreëerd, die zorgen dat de verlichting naar 100% gaat zodra er iemand wordt gedetecteerd. Na enkele minuten zonder bewegingen, schakelt het systeem weer terug naar de energiebesparende stand met een lichtniveau van 20%. De verlichte zones zorgen ervoor de bezoekers van de garage zich altijd kunnen bewegen in een verlichte omgeving, wat zorgt voor een hoger veiligheidsgevoel bij de bezoekers van de garage.

     

    Philips’ Green Parking System  is volledig toepasbaar in alle bestaande en nieuw te bouwen parkeergarages in Nederland.

     

    Besparing op energie-, onderhouds- en installatiekosten

    • Energie: Tot 60% energiebesparing wordt bereikt door de toepassing van Pacific LED-armaturen. Van een opgenomen vermogen met TL verlichting van 68 of 58 W per armatuur naar een LED-armatuur met een opgenomen vermogen van 28 W. Tot 75% energiebesparing wordt bereikt met behulp van de draadloze sensoren door alleen het licht te gebruiken als er iemand aanwezig is in de licht zone.

    • Onderhoud: Er is een besparing op onderhoudskosten door de lange levensduur van LED verlichting.

    • Installatie: Het Pacific LED-armatuur, kan één-op-één een TL armatuur vervangen van 1x58 W en geeft hetzelfde comfortabele lichtbeeld met een goede gelijkmatigheid. Ook kunnen de armaturen direct op het   bestaande net worden aangesloten. Het grote voordeel in bestaande parkeergarages dat er geen extra kabels getrokken hoeven te worden om gebruik te maken van de sensoren, wat zorgt voor een besparing op installatiekosten.

     

    LED-schijnwerpers en armaturen voor parkeerterreinen
    Op ParkeerVak zijn ook verlichtingsinnovaties te zien die momenteel al beschikbaar zijn voor o.a. parkeerterreinen zoals de ClearFlood LED-schijnwerper en de Kegel paaltop LED-armaturen:


    • ClearFlood is een schijnwerper die het mogelijk maakt om het lichtniveau af te stemmen op persoonlijke wensen. Door dimbare LED-technologie zijn er lage onderhoudskosten en kan er perfect licht gecreëerd   worden voor bijvoorbeeld beveiligingscamera’s. Dankzij de eenvoudige installatie en de instant opstartmodule is de ClearFlood gemakkelijk in gebruik. Op de Philips stand op ParkeerVak is te zien hoe de ClearFlood energie en kosten bespaart, terwijl de kwaliteit op een hoog niveau blijft.

    • Kegel paaltop LED-armaturen hebben de vertrouwde vorm en dezelfde lichtprestaties als de traditionele Kegel armaturen, maar nu tegen een lager energieverbruik. De klassieke Kegel serie wordt al ruim   vijftig jaar geproduceerd en deze verlichten straten en parkeerterreinen in heel Europa. De LED-versie geeft dezelfde lichtkwaliteit en een betere gelijkmatigheid, maar geeft tevens de voordelen van LED-  verlichting.


    Voor meer info over de ParkeerVak beurs, ga naar http://www.parkeervak.nl/nl-NL/Pers.aspx 

    Foto- ClearFlood LED-schijnwerper

    Foto- ClearFlood LED-schijnwerper

    Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    liesbeth.de.smedt@signify.com 
    Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland)

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 118.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtings-toepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, home & portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.