Eindhoven - De laatste maanden van 2012 zijn begonnen, het is dus tijd om na te denken over eindejaarsgeschenken voor onze familie en vrienden. Niets is immers leuker dan om een glimlach op het gezicht van dierbaren te toveren met het perfecte Sinterklaas-, kerst- of nieuwjaarscadeau. Philips heeft voor ieder wat wils. En wie weet, doe jij ook wel inspiratie op om je eigen verlanglijstje aan te vullen...
Alle kleuren van de regenboog met LivingColors Micro
Stel je voor dat je thuiskomt van het werk en dat een zachte, bladgroene sfeer je energie weer op peil brengt, of dat je de eetkamer roze kan verlichten voor een romantisch etentje met je partner. Met de nieuwe LivingColors Micro geef je een kleurige regenboog van licht cadeau. De Micro is ontworpen om in kleine hoekjes of bijvoorbeeld op een boekenplank te passen, waar een vleugje kleur een groot verschil kan maken. Bovenaan de Micro kan je één van de 64 kleuren instellen. Wat dacht je van dennenboomgroen of sinterklaasrood?
Met Lumea Precision Plus zijdezacht het nieuwe jaar in
Ook in de wintermaanden kan je heerlijk pronken met een gladde huid: op oudjaarsavond ga je graag al dansend het nieuwe jaar in met dat nieuwe, sexy jurkje. En ook in 2013 wil je geen ontsierende haartjes die je perfecte look verpesten. De nieuwe Lumea Precision Plus maakt nog steeds gebruik van de gekende IPL-technologie voor pijnloos ontharen, maar klaart de ontharingsklus nu 30% sneller dankzij het grotere venster en de ‘Slide & Flash’-functionaliteit Elke vrouw zal dolblij zijn met dit high-tech beautyproduct!
SENSEO® SARISTA biedt de echte koffieliefhebber verse bonenkoffie en gemak in één
De gloednieuwe SENSEO® SARISTA, verkrijgbaar vanaf 1 oktober, is de laatste innovatie in koffiemachines. Het gemak van SENSEO® wordt nu gecombineerd met verse bonen in zogenaamde bean-funnels die in het SENSEO®-apparaat vers gemalen worden. Per kopje kan ook de gewenste smaak gekozen worden door de bean-funnel in een handomdraai te wisselen. Er zijn 6 verschillende bean-funnels verkrijgbaar van verschillende smaak en intensiteit. Bovendien kun je kiezen of je één kopje, twee kopjes of een hele kan koffie zet. Dat maakt de SENSEO® SARISTA zo handig voor de koffieliefhebber die op zoek is naar de authentieke smaak en kwaliteit van vers gemalen koffiebonen en tegelijkertijd behoefte heeft aan gemak en variëteit in smaak. De SENSEO®SARISTA bestaat in twee stijlvolle kleuren: Pearl White en Deap Black. Een echte koffieliefhebber zal dit geschenkje graag onder de kerstboom vinden!
Ga voor een retro look met Original Radio
De Original Radio is het perfecte cadeautje voor mensen die houden van een retro look. Deze radio-dockingstation combineert retro design en geavanceerde technologie, een ultieme blijk van het radio-erfgoed waar Philips trots op is. Het vintage uiterlijk geeft iets bijzonders aan om het even welke kamer in je huis.
De nieuwe Wake-up Light, eerbetoon aan de zon
De Wake-up Light zit in een nieuw jasje: de lichtwekker heeft een nieuw design, geïnspireerd op de vorm van de zon, en is kleiner zodat hij makkelijker op je nachtkastje past. Binnenkort worden de dagen weer korter en de nieuwe Wake-up Light van Philips helpt je tijdens die donkere dagen fris ontwaken dankzij de lichtsequentie die de zonsopgang nabootst. Daarnaast maakt de lichtwekker gebruik van natuurlijke geluiden die je geleidelijk helpen te ontwaken zodat je de dag goed kan beginnen!
myBuddy-bedlampje voor de kleinsten
Met myBuddy leren kleine kinderen wanneer het tijd is om te gaan slapen en wanneer ze weer mogen opstaan. Het maanvormige nachtlicht laat kinderen weten dat het te vroeg is om op te staan en dat ze nog verder moeten slapen. De gloed van het maanlicht maakt plaats voor een stralend zonnetje wanneer het tijd is om op te staan. Het lampje heeft een speels ontwerp dat kinderen erg leuk vinden en is verkrijgbaar in roze, groen en blauw. Het LED-licht is veilig doordat het altijd koel aanvoelt en veilig is voor de kinderogen. myBuddy stelt kinderen gerust vanaf het moment dat ze wegdromen totdat ze ontwaken. Zo geef je met deze bedlamp de ouders tegelijkertijd een betere nachtrust cadeau.
PerfectCare Aqua
PerfectCare is een revolutionair stoomstrijkijzer met slechts één enkele temperatuurstand. Dankzij de Optimal Temp-technologie levert PerfectCare de perfecte combinatie van stoom en temperatuur, geschikt voor alle stoffen en materialen. Zijde, jeans of polyester: je strijkt alle stoffen gewoon door elkaar zonder eerst te sorteren en zonder tussendoor te moeten wachten tot het strijkijzer is afgekoeld. Met de extra grote watertank van de PerfectCare Aqua (2,2 liter) verspil je nu ook minder tijd aan het bijvullen van het water.
StyleShaver: een individuele stijl voor elke man, elke dag
Dit jaar heeft Philips het perfecte geschenk voor jouw vader, broer, zoon of man. De Philips StyleShaver is een innovatieve drie-in-één styler voor gezichtsbeharing voor mannen. Vandaag de dag is het voor mannen heel trendy om vrij te experimenteren. De ene dag kunnen ze gaan voor bakkebaarden, de andere dag kiezen ze voor een baardje en in het weekend laten ze een stoppelbaard staan. Mannen kunnen hun gezichtsbeharing nu gebruiken om zichzelf te uiten zoals ze dat bijvoorbeeld met hun outfit doen. Met de StyleShaver kunnen mannen alle gewenste looks uitproberen, met slechts één toestel. Stylingtips, -uitleg en trends op www.groomsaloon.com.
Cadeautip voor liefhebbers van moderne kunst
Altijd al een liefhebber van moderne kunst en strak design geweest? Philips heeft binnen de serie ‘Lirio by Philips’ een nieuwe lijn armaturen ontworpen: de Nick-Knack vloerlampen. Het design is geïnspireerd op de Italiaanse animatie van de La Linea-filosofie, waarbij personages in één enkele lijn worden getekend. Het design is eveneens gebaseerd op de werken van de Nederlandse kunstenaar Mondriaan. De Nick-Knack combineert lijnen en de levendige kleuren geel, rood, blauw, zwart en wit. Het minimalistische ontwerp in aluminium met soft-touch afwerking is één rechte lijn en heeft twee scharnieren. Hierdoor zijn 16 verschillende standen mogelijk en kan het dimbare LED-licht in alle richtingen schijnen.
Fidelio A9: design en geluidskwaliteit in één
De A9 is de ultieme oplossing voor het draadloos afspelen van muziek in je eigen huiskamer. Je kan de speakers besturen via een handige app vanop je iPhone, android, tablet, laptop, enzovoort. De speakers zijn gebouwd voor de ware audiofiel: ze leveren een optimale geluidskwaliteit en stereoklank doorheen de hele kamer dankzij hun unieke vorm. Het geluid klinkt breed, zuiver en indrukwekkend diep. Deze Philips Fidelio-speakers werden dan ook bekroond met de EISA-award voor ‘European Wireless Speakers of the Year 2012-2013’. Met deze prachtige speakers onder de kerstboom maak je elke muziekfanaat gegarandeerd blij! Ook in kleinere uitgaven verkrijgbaar.
Verse soepen, compote en smoothies in een handomdraai
Met de Philips SoupMaker maak je binnen 20 minuten je favoriete verse soep. Maar ook compote of een heerlijke verse smoothie is kinderspel met de vijf vooraf ingestelde programma’s. De SoupMaker is ook als gewone blender te gebruiken en kan gerechten tot 40 minuten warm houden. Roeren is niet nodig en je hoeft het gerecht tussendoor niet in de gaten te houden. Heerlijk, gezond en zorgeloos koken!
Genieten van je favoriete muziek met de X1-hoofdtelefoon
De Philips Fidelio X1 is de laatste nieuwe introductie in het premium gamma Fidelio-hoofdtelefoons. Deze hoofdtelefoon combineert een kwalitatieve sound met een tijdloos design van metaal en leer. Hij is speciaal ontworpen voor de muziekliefhebber die zijn muziek thuis graag in detail beluistert.
Voor designliefhebbers is MIRA, de nieuwe geavanceerde draadloze telefoon van Philips, het ideale eindejaarsgeschenk. Met zijn tijdloze en stijlvolle vormgeving luistert MIRA elk huis op. Zijn unieke, ovalen design geeft dit toestel een slank en elegant profiel. De donkergrijze en witte afwerking zorgt voor een minimalistisch effect dat in elk modern interieur tot zijn recht komt.
Met de nieuwe Philips ProCare Airstyler kun je je haren drogen én stylen tegelijk. Deze all-in-one styler heeft vijf verschillende accessoires waaronder een innovatieve platte borstel die helpt om een glanzende rechte look te creëren en een volumizer voor meer volume bij de wortels. Met de Airstyler varieer je eenvoudig met een verscheidenheid aan looks, voor een verscheidenheid aan feestjes.
Meer informatie bij:
Voor consumenteninformatie kunt u contact met ons opnemen via www.philips.nl/support of via 0900 202 11 77 (€ 0,50/gesprek)
Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland)