Philips introduceert inspectielampen voor werk onder de motorkap


    Speciale verlichting voor monteurs in de werkplaats of autogarage

    september 18, 2012

    Automechanika, Frankfurt – Op de Automechanika beurs introduceerde Philips een nieuwste reeks inspectielampen: de Penlight Premium die het vermogen en de functies van grotere units levert in een compacte, oplaadbare vorm, en het Multidirectional Light System, de alles-in- één werkplaatsverlichting.

    Verlichting in de werkplaats of garage is essentieel omdat goede verlichting het concentratievermogen van professionele monteurs verhoogd, waardoor ze beter, veiliger en productiever kunnen werken.

     

    De Compacte Penlight Premium
    De Philips Penlight Premium is een zeer compacte inspectielamp met een lichtopbrengst van 260 lux in de brede bundel. De schijnwerper aan de bovenzijde is voorzien met krachtige LED's, die een geconcentreerde lichtopbrengst van 3600 lux produceert. Deze lamp heeft een brede bundel voor een optimaal algemeen zicht en het vermogen om diep in het chassis van een auto te kijken voor inspectie.

     

    De behuizing is opgewaardeerd van kunststof naar metaal en is voorzien van een comfortabele handgreep van zacht rubber. De draaibare clip is uitgerust met een magneet waarmee de lamp bijvoorbeeld tegen de onderkant van de motorkap geplaatst kan worden voor handenvrij gebruik. Ook kan de bundel verplaatst worden, zonder de lamp zelf te verplaatsen. De inspectielamp is water-, vuil- en schokbestendig.

     

    De Penlight Premium is volledig oplaadbaar, hetzij vanaf de netspanning, met een 12 V-auto-oplader, of via een USB-poort. Opladen gaat snel: binnen twee uur is de lamp volledig opgeladen en er is een handige ingebouwde (op)laadindicator die de voortgang van het opladen aangeeft.

     

    De Philips Penlight Premium inspectielamp is vanaf september 2012 in Nederland verkrijgbaar bij de erkende Philips groothandel voor een adviesverkoopprijs van € 79.90.

     

    De drie flexibele modules van het Multidirectional Light System
    Het Multidirectional Light System bestaat uit drie losse modules die elk naar wens van de gebruiker zodanig geplaatst kunnen worden dat zij licht geven waar dat nodig is; rondom een auto of in een specifieke ruimte.

    Alle drie de LED-lampen zijn oplaadbaar en snoerloos. Elke module levert een lichtbereik van 790 tot 1200 lux en de gebruiker kan met een dimfunctie het optimale niveau van verlichtingssterkte instellen. Het geleverde licht heeft een natuurlijke kleurtemperatuur om oogvermoeidheid bij langdurig gebruik te voorkomen.

    Elke unit is flexibel en met een zware klemhaak aan de zijkant kunnen de lampen aan niet-magnetische onderdelen bevestigd worden. De voet bevat een sterke magneet voor het vastzetten op stalenonderdelen en daarmee wordt handenvrij werken mogelijk gemaakt. De kop kan 360 graden gedraaid worden en kan onder een hoek tot 120 graden gekanteld worden.

     

    Elke module is bestand tegen schokken, water, stof en oplosmiddelen en het Multidirectional Light System is ondergebracht in een nette koffer die tevens dienst doet als laadstation. Elke unit brandt in zijn ‘normale’ instelling ongeveer zes uur, waarbij het opladen voor een enkele unit circa twee uur duurt. De drie modules kunnen tegelijk worden opgeladen. Om te helpen verzekeren dat er nooit een unit verloren raakt, heeft het systeem een akoestische oproepfunctie die een lamp kan lokaliseren tot een afstand van 20 m van de draagkoffer.

     

    Het Multidirectional Light System komt vanaf 2013 in de verkoop.

    Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    liesbeth.de.smedt@signify.com 

    Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland)

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2011 een omzet van EUR 22,6 miljard – wereldwijd circa 122.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, home en portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum