Weer aan het werk en terug naar school met Philips bureauverlichting


    Tips voor een goed verlicht bureau

    september 4, 2012

    Eindhoven, Nederland – De zomervakantie is voorbij en het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Niet alleen de kinderen gaan terug naar school, maar ook het werkende leven gaat weer van start. Philips introduceert nieuwe bureaulampen die het huiswerk maken, studeren of (thuis)werken verlichten. Een goed verlicht werkblad verhoogt de concentratie en voorkomt bovendien vermoeide ogen met mogelijk hoofdpijn als gevolg.

     

    Enkele tips voor een goed verlicht bureau:

    • Plafondverlichting biedt doorgaans onvoldoende verlichting. Bovendien komen er zo storende schaduwen op het bureau. Kies daarom voor een bureaulamp en plaats deze links als je rechtshandig bent en rechts als je linkshandig bent.
    • Geef de voorkeur aan een bureaulamp met knik-arm, hiermee kan je het licht makkelijker op de gewenste plaats richten. Hoe flexibeler de knik-arm, hoe nauwkeuriger gericht kan worden.
    • Probeer verblinding te vermijden. Kwaliteitsarmaturen zijn zo ontworpen dat ze verblinding tegengaan. Als het oppervlak van het bureau of werkblad het licht niet weerkaatst dan zit je perfect.
    • Kies altijd voor energiezuinige verlichting. Aangezien bij werk en studie vele uren worden doorgebracht achter het bureau genieten zuinige lampen de voorkeur.

     

    Voor het kinderbureau een speciale lamp 
    Voor kinderen heeft Philips een leuke kleine bureaulamp ontworpen. De bureaulamp heeft een flexibele arm en is voorzien van een spaarlamp die aangenaam licht verspreidt. In de vrolijke kleuren roze, blauw, grijs en wit is deze lamp verkrijgbaar voor de prijs van 22,95 EUR.

     

    Designverlichting op de werkplek
    De Ledino bureaulamp is minimalistisch vorm gegeven: vanaf de kleine voet loopt een slanke, flexibele hals in een boog naar een platte schijf met LED-verlichting. Door de lange hals lijkt het licht in de lucht te zweven. De design bureaulamp geeft warm-wit licht en heeft een grote lichtsterkte, maar is ook dimbaar. Deze lamp voorzien van LED is uiterst zuinig en biedt een zeer lange levensduur van minimaal 20.000 uur (staat gelijk aan 20 jaar bij een gemiddeld gebruik van 3 uur per dag). De Ledino is verkrijgbaar voor de prijs van 199,95 EUR.

     

    Vanaf oktober 2012 is de Roswell verkrijgbaar, een LED-bureaulamp met een lichtgevende schijf die rust op een knik-arm voor buitengewone flexibiliteit. Zeer geschikt voor gerichte verlichting. De LEDs verspreiden warm-wit licht en gaat minimaal 20.000 uren mee. De Roswell, onderdeel van de myHomeOffice designlijn, is verkrijgbaar in de kleuren grijs en wit voor een adviesprijs van 279 EUR.

     

    Philips bureaulamp voor kinderen

    Philips bureaulamp voor kinderen

    Philips bureaulamp voor kinderen

    Ledino bureaulamp

    Roswell bureaulamp

    Roswell bureaulamp

    Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    liesbeth.de.smedt@signify.com 
    Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland)

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2011 een omzet van EUR 22,6 miljard – wereldwijd circa 122.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.