Suggesties

    Philips’ CityTouch onderscheiden op Rio+20-top als duurzame innovatie in Sustainia100

    juni 21, 2012

    Rio de Janeiro (Brazilië) –Tijdens de Rio+20-top is op 20 juni in het bijzijn van duurzaamheidslegende Gro Harlem Brundtland, mediagoeroe en filantroop Ted Turner de lancering gevierd van Sustainia100. Philips kan met trots melden dat zijn innovatie CityTouch, een bedieningsplatform dat flexibele aansturing van openbare verlichting mogelijk maakt voor gemeentes, is geselecteerd voor deze prestigieuze lijst.

     

    ‘Lighting with Intelligence’ is de toekomst van duurzame stadsverlichting. De CityTouch-innovatie van Philips maakt dynamische, intelligente en flexibele regeling van weg- en straatverlichting mogelijk. Verlichting kan op exact de juiste tijd en plaats en met de gewenste sterkte worden ingezet. Gecombineerd met LED-verlichting levert deze oplossing tot 70% besparing op energie- en onderhoudskosten.

     

    In Nederland is CityTouch in 2012 in gebruik genomen in de gemeentes Rotterdam, Tilburg en Almere. Dankzij CityTouch kan elk lichtpunt apart worden bediend via radio-frequente signalen die gestuurd worden naar kleine antennes op de lichtpunten. Zo kunnen de lampen desgewenst gedimd worden, maar als er bijvoorbeeld vanwege evenementen of calamiteiten plotseling meer licht nodig is, dan kan de gemeente het met één druk op de knop snel aanpassen. CityTouch biedt naast flexibele aansturing, ook informatie over de gebruiksuren van de straatverlichting en automatische meldingen bij defecten, wat onderhoud vergemakkelijkt. Door de mogelijkheid om gericht in bepaalde buurten verlichting te dimmen of te versterken, heeft CityTouch echter ook invloed op minder tastbare aspecten van het stadsleven, zoals sociale samenhang en identiteit.

     

    “Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft momenteel in steden, en dat aandeel zal tot 2050 naar verwachting toenemen tot 70%. Het laat zich raden dat bij dit groeiende aantal stadsbewoners andere eisen en behoeften leven op het gebied van verlichting”, aldus Marc de Jong, CEO van Philips Professional Lighting Solutions. “Onze LED-oplossingen voor stadsverlichting zijn tot stand gekomen in het kader van publiek-private samenwerkingen en zorgen voor energiebesparing, maar verbeteren ook het leefklimaat in steden door te zorgen voor meer veiligheid, betere verbindingen en aantrekkelijkere woon- en werkomgevingen.”

     

    “De wetenschap levert al lange tijd kennis aan over het enorme potentieel van duurzame oplossingen”, aldus dr. Rajendra Pachauri, voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), over Sustainia. “We beschikken nu over een platform om dit potentieel duidelijk en samenhangend over te brengen aan de samenleving en aan een breed publiek van politici en ondernemingen. Sustainia maakt wetenschap begrijpelijker voor een grotere groep mensen, en dat is precies wat we nodig hebben om de actuele uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.”

     

    Sustainia100 is een leidraad die is opgebouwd uit innovatieve en schaalbare innovaties – afkomstig uit 56 landen verspreid over zes continenten – die essentieel zijn voor het tot stand brengen van duurzame samenlevingen. Sustainia100 maakt alleen gebruik van bestaande en beschikbare oplossingen en fungeert als een concreet hulpmiddel voor professionals op duurzaamheidsgebied – van politici tot CEO's – die zich inzetten voor aantrekkelijke en duurzame samenlevingen.

     

    De oplossingen zijn stuk voor stuk voorbeelden van duurzame innovatie op gebieden als stedenbouwkunde, energie, mode, water- en afvalbeheer, hightech en transport. Gezamenlijk vormen ze een leidraad voor de bouwstenen die voorhanden zijn om onze samenlevingen te transformeren.

     

    “Ik ben heel enthousiast en geïnspireerd door Sustainia100 omdat het duidelijk maakt dat onze missie mogelijk is: dat we de ammunitie hebben om de uitdaging aan te gaan, dat we aangename en aantrekkelijke samenlevingen kunnen hebben zonder onze planeet te verwoesten,” zegt Arnold Schwarzenegger, Erevoorzitter van Sustainia.

     

    Sustainia100 is een van de pijlers van Sustainia en vormt als het ware een bouwplaats voor de 'ideale' samenleving die we zouden kunnen hebben als we bestaande en beschikbare innovaties zouden toepassen. Sustainia is ontwikkeld door internationaal toonaangevende ondernemingen, organisaties en deskundigen, in nauwe samenwerking met UN Global Compact en het R20-initiatief van Arnold Schwarzenegger, en is het eerste project dat een integrale aanzet vormt voor een aantrekkelijke duurzame toekomst.

     

    De Sustainia100-innovaties zijn genomineerd voor de Sustainia Award, een onderscheiding voor uitzonderlijke prestaties op duurzaamheidsgebied. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens een ceremonie die later dit jaar in Kopenhagen plaatsvindt. 

     

    Gerelateerde informatiebronnen
    Download / lees 'Sustainia100' hier. Ga naar de Sustainia-website op www.sustainia.me.

    Philips CityTouch Backgrounder

    CityTouch in Rotterdam

    CityTouch screenshot

    Voor meer persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    liesbeth.de.smedt@signify.com   

     

    Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland)

     

    Tine Lund-Bretlau
    Sustainia
    Tel +31 6 2933 0557
    tbr@mm.dk

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips wereldwijd circa 122.000 werknemers in dienst met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. Met een omzet van EUR 22.6 miljard in 2011 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.