Een regelmatig slaapritme voor kleine kinderen met de Philips myBuddy


    • Nieuwe serie myBuddy-bedlampen voor de kinderkamer toont kinderen wanneer het tijd is om te slapen en wakker te worden

    april 11, 2012

    Eindhoven (Nederland) – Voor ouders is het niet altijd makkelijk om kinderen een slaapritme aan te leren waarbij ze ’s ochtends op tijd wakker worden, ’s avonds zonder protesteren gaan slapen en ’s nachts doorslapen. Met myBuddy, de bedlamp van Philips, leren baby’s en peuters vaste slaapgewoonten. Door middel van een vooraf ingestelde tijdschakelaar past myBuddy de gewenste lichtintensiteit aan de omstandigheden in de kinderkamer aan. Zo kunnen kinderen genieten van een verhaaltje voor het slapengaan, rustig doorslapen en fris en fruitig opstaan op een ingesteld tijdstip. Het lampje heeft een voor kinderen aansprekend speels ontwerp en is verkrijgbaar in verschillende kleuren. myBuddy stelt kinderen gerust, vanaf het moment dat ze wegdromen tot het ontwaken.

     

    Oswin van den Boer, Manager Marketing & e-Commerce van Prénatal is trots op de samenwerking met Philips: “We hebben veel vertrouwen in myBuddy en vinden het een prachtige verrijking van ons assortiment. We kijken er naar uit onze klanten kennis te laten maken met Philips myBuddy en verwachten een groot succes.”

     

    Aangename kinderkamerverlichting tijdens voorlezen of voeden

    Philips myBuddy straalt een kalmerend licht in de kinderkamer uit. De eenvoudige aan- en uitknop en het warm witte licht zijn ideaal om lievelingsverhaaltjes bij voor te lezen of om kinderen zelf te laten lezen. Ook is myBuddy geschikt voor ouders die hun baby in alle rust willen voeden. Het LED-licht is veilig doordat het altijd koel aanvoelt en de kinderogen niet schaadt.

     

    Het maanlicht schijnt ‘s nachts

    Het maanvormige nachtlicht van myBuddy laat kinderen weten dat het te vroeg is om op te staan en ze nog verder moeten slapen. Zo raken ze gewend aan een nieuwe slaaproutine, en weten tot wanneer ze in bed moeten blijven liggen.

     

    Zonlicht in de kinderkamer betekent opstaan

    De timer van myBuddy kan ingesteld worden op een tijdstip dat met het ritme van het gezin samenvalt. De gloed van het maanlicht maakt plaats voor een stralend zonlicht.

     

    Philips myBuddy is vanaf nu exclusief verkrijgbaar bij Prénatal voor 79,95 Euro.

     

     

    Wat ouders en kinderen vertellen:

    • Ellen, een mama met jonge kindjes: “Zaterdag bleef mijn zoontje 2 uur langer in bed dankzij myBuddy.
    • Amelie, 7 jaar oud, wil nu ’s ochtends langer slapen, waardoor haar ouders ook wat langer in bed kunnen blijven: “Papa, de zon is daar… maar ik wil nog verder slapen.
    • Warre, 5 jaar oud: “Het is een leuk en grappig lampje en nu weet ik goed wanneer ik kan opstaan en wanneer niet. Het was makkelijk om de zon en de maan te volgen.


     

     

    Belangrijkste kenmerken:

    • Mooi en speels ontwerp, verkrijgbaar in drie kleuren
    • Verkrijgbaar in roze, groen en blauw
    • In- en uitschakelen door op het hoofd van myBuddy te drukken
    • LED-technologie: geen lampvervanging
    • Veilig voor kinderen, want:

                        - Geen kleine onderdelen

                        - Geen scherpe randjes

                        - Veilig en koel bij aanraking (extra veilige laagspanning)

                        - Bedrijfszeker en robuust ontwerp

     

    Voor meer persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Philips Electronics Nederland B.V

    Liesbeth De Smedt

    External Communications Manager, Lighting

    Tel +31 6 1134 8365

    liesbeth.de.smedt@signify.com

     

    Prénatal Moeder & Kind BV

    Oswin van den Boer

    Manager Marketing & e-Commerce

    Tel +31 88 332 00 14

    oswin.van.den.boer@prenatal.nl

     

    Fleishman-Hillard

    Suzanne Stofberg

    Tel +31 20 4065930

    suzanne.stofberg@fleishman.com

     

    Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland)

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips wereldwijd circa 122.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 100 landen. Met een omzet van 22.6 miljard € in 2011 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

    Over Prénatal Moeder & Kind B.V.

    Prénatal Moeder en Kind BV is onderdeel van de Italiaanse groep Artsana S.p.A.en is in Nederland de grootste speciaalzaak voor zwangere vrouwen, baby’s en jonge ouders. Al meer dan 50 jaar wordt iedere klant en iedere nieuwe baby vanuit een warm hart welkom geheten. Met innovatieve producten, deskundig advies en oprechte aandacht. Door 800 enthousiaste medewerkers in 18 warenhuizen, 50 stadswinkels, servicekantoor en webshop.

    Het beeldmerk van Prénatal en de slogan ‘Als jij wij wordt’, symboliseren de onvoorwaardelijke liefde tussen een moeder en haar kindje. Het logo is een moederhart met daarin een klein hartje, het hartje van haar baby. Waar altijd één hart heeft geklopt, kloppen er dan ineens twee.
    Meer informatie over Prénatal vindt u op
     www.prenatal.nl.