Philips presenteert LED-verlichting innovaties en designs voor huis & tuin

    april 5, 2012

    • Philips’ consumentenverlichting designs bekroond met 9 iF Product Design en 6 red dot design awards 2012

     

    Eindhoven, Nederland – Licht is meer dan alleen het omzetten van een schakelaar. Verlichting kan het verschil maken voor de sfeer in je woning en een ruimte vorm geven. Philips’ consumentenverlichting is onlangs bekroond met 15 prestigieuze designprijzen: 9 iF Product Design en 6 red dot design awards. Philips beschikt over in-house expertise in verlichting en design. Het design team in Kontich, nabij Antwerpen, is verantwoordelijk voor het ontwerpen van alle verlichtingsarmaturen voor huis en tuin; van het selecteren van de materialen tot experimenteren met kleine LED-modules die strakke vormen mogelijk maken.

     

    Dimmen van LED-verlichting creëert warme sfeer

    Voor iedereen die van sfeer houdt, is er de nieuwe DimTone-functie, verkrijgbaar op geselecteerde modellen in de nieuwe Ledino-reeks. Deze functie maakt dimmen van LED-armaturen naar een gezellige, warme kleurtemperatuur mogelijk. Hierbij wordt hetzelfde effect bereikt als bij het dimmen van een gloeilamp. Met DimTone kan de juiste lichttint gekozen worden, voor zowel koel- of warmwit licht, evenals de gewenste lichtintensiteit. Het lichteffect kan gekozen worden naar gelang de activiteit – van het lezen van de krant tot een ontspannen diner met vrienden.

     

    Moderne kunst in verlichting

    Altijd al een liefhebber van moderne kunst en strak design geweest? Philips heeft binnen de serie ‘Lirio by Philips’ een nieuwe lijn armaturen ontworpen: de Nick-Knack vloerlampen. Het design is geïnspireerd op de Italiaanse animatie van de La Linea-filosofie, waarbij personages in één enkele lijn worden getekend. Het design is eveneens gebaseerd op de werken van de Nederlandse kunstenaar Mondriaan. De Nick-Knack combineert lijnen en levendige kleuren, zoals geel, rood, blauw, zwart en wit,. Het ontwerp in aluminium met soft-touch afwerking, is één rechte lijn en heeft twee scharnieren. Hierdoor kan het licht in alle richtingen schijnen. De minimalistische vormgeving  biedt een maximum aan opties om precies het gewenste design en dimbaar licht te creëren. De Nick-Knack heeft een levensduur van 20 jaar en bespaart jaarlijks tot 80 procent energie. De Nick-Knack is vanaf september 2012 verkrijgbaar bij verlichtingsspeciaalzaken.

     

    Nieuwe reeks warm witte LED-lampen vervangt gloeilamp thuis

    Vaak kiezen mensen voor warm wit licht in huis, om zich echt thuis te kunnen voelen.

    Deze herfst introduceert Philips een nieuwe reeks LED-lampen die vervangingsmogelijkheden biedt voor conventionele lampen van 25 Watt tot 75 Watt. De eerste 75 Watt vervangende LED-lamp, die slechts 17 Watt verbruikt en warm wit licht uitstraalt, is gebaseerd op de 60 Wattvervangende LED-lamp van Philips. Deze won in 2011 de L-Prize van het Amerikaanse Ministerie van Energie. De lichtopbrengst van deze LED-lamp is 1050 lumen, waarvoor de lamp slechts 17 Watt verbruikt. Dit levert een energiebesparing op van 77 procent ten opzichte van een gloeilamp. De nieuwe LED-reeks zal verkrijgbaar zijn vanaf september 2012 met lampen in gloeilamp-, kaars-, kogel- en spotvorm, met adviesprijzen die beginnen vanaf 12,99 Euro. Philips heeft voor consumenten ook een uitgebreid assortiment aan warm witte spaarlampen en eco-halogeenlampen die de gloeilamp kunnen vervangen.

     

    Philips designs bekroond met iF Product Design en red dot awards    

    Philips is het jaar 2012 goed begonnen met awards bij twee prestigieuze designwedstrijden: de iF Product Design Awards en de red dot design awards. De iF Product Design Awards, het ‘merkteken van goed ontwerp’, heeft negen armaturen van Philips bekroond. Zo was er een Gold iF award voor de Lirio Balanza. De Balanza-serie van vloer- en tafelarmaturen viel in de prijzen door de keuze van materialen, de eigentijdse vorm en proporties en het 21-eeuwse ontwerp geheel gebaseerd op de klassieke stijl.

     

    Tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking van de red dot design awards, een internationale prijs voor productontwerp, werden uit meer dan 14.000 inzendingen zes verlichtingsproducten van Philips bekroond met een award. De Lirio Cielo verraste de jury door het creatieve en tegelijkertijd verfijnde ontwerp, met de volledig geïntegreerde LEDs in de lampenkap. De serie Philips LivingColors viel op doordat deze lampen de perfecte sfeer kunnen scheppen, dankzij 16 miljoen instelbare kleuren en witte nuances. De Ledino vloer- en tafellampen  werden bekroond voor hun iconische en elegante silhouet. De wand- en vloermodellen van Philips Ledino Outdoor wonnen vanwege hun innovatieve oplossingen om de tuin te verlichten en de Philips Arcitone Spot ontving een award om het minimalistische architecturale ontwerp. Deze laatste heeft een flinterdunne lichtschijf, waardoor deze als het ware met de architectuur van de kamer ‘versmelt’.

     

    Andere winnaars van de iF Product Design Awards

    Ook drie andere producten van Philips werden onderscheiden met een iF Product Design Award, waaronder de Lirio Trelome LED-pendelarmatuur. De Trelome, wat in het Italiaans ‘drie heuvels’ betekent, is een hanglamp die slank van vorm is en bovenaan is voorzien van drie mobiele koepeltjes. De roterende koepeltjes kunnen als spots worden gericht om zo een werkplek in de keuken of een grote eettafel te verlichten. De lichtbundels van de Trelome geven licht zonder fel in de ogen te schijnen.

     

    De Ledino SmartSpot LEDdisk is een minimalistische inbouwspot die naadloos versmelt met je interieur. Het biedt innovatief energiebesparend LED-licht dat voor lichtaccenten zorgt en ideaal is voor de badkamer.

     

    De Lirio SmartSpot Bologna viel in de prijzen vanwege het speelse ontwerp en mobiele mechanisme waarmee het licht goed op de gewenste plaats is te richten.  

     

    Door nieuwe technologieën en vormgeving te combineren met inzichten in trends, onderzoek en expertise, ontwikkelt Philips innovaties op LED-gebied van hoge kwaliteit en diversiteit in vormgeving.

     

    Hoge resolutie foto’s download links van de bekroonde verlichting: iF Product Design en red dot awards 

    Download

    DimTone hangend  Ledino armatuur met DimTone functionaliteit

    Download

    DimTone Ledino armatuur met DimTone functionaliteit

    Download

    Nick-Knack 

    Download

    Nick-Knack rood 

    Download

    SmartSpot LEDdisk  

    Download

    SmartSpot Bologna 

    Voor meer persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt

    External Communications Manager, Lighting

    Philips Electronics Nederland B.V

    Tel +31 6 1134 8365

    liesbeth.de.smedt@signify.com

     

    Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland)

     

    Fleishman-Hillard

    Suzanne Stofberg

    Tel +31 20 4065930

    Suzanne.stofberg@signify.com


    Over de iF Product Design Awards

    Als 'merkteken van goed ontwerp', algemeen bekend én erkend in de wereld van design en daarbuiten, worden met de iF Product Design Awards bijzondere prestaties op het gebied van design onderscheiden. Een internationaal gerenommeerde jury, bestaande uit 44 designexperts, selecteert de laureaten na een uitvoerige beoordeling- en overlegprocedure. Onder alle laureaten van een iF award worden slechts 100 Gold Awards geselecteerd. Alle prijswinnende producten zullen worden voorgesteld op de iF design tentoonstelling in Hannover (Duitsland) van 6 tot 10 maart, en in Hamburg, in de loop van het tweede semester 2012. Meer informatie is te vinden op www.ifdesign.de.

     

    Over de red dot design awards

    De red dot design awards bestaan al sinds 1955 en onderscheiden producten in 19 verschillende categorieën. De internationale jury beoordeelt, test en geeft een score aan de producten op basis van criteria als innovatiegraad, functionaliteit, kwaliteit en milieuvriendelijkheid. In totaal krijgt de jury 14.000 inzendingen uit meer dan 70 landen over de wereld te beoordelen. Meer informatie is te vinden op www.en.red-dot.org/product-design.html

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips wereldwijd circa 122.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 100 landen. Met een omzet van 22.6 miljard € in 2011 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.