Energie-efficiënte LEDs van Philips verlichten de lichtbal van New York Times Square tijdens Oud en Nieuw


Innovatieve technologie kan ook worden gebruikt in de groeiende lijn van Philips Ambient LED-lampen voor consumenten

december 28, 2011

New York, USA - Wanneer tijdens de New Yorkse oud- en nieuwviering de glinsterende Times Square lichtbal afdaalt om het begin van 2012 in te luiden, luidt dit ook een van de meest belangrijke tijdperken in verlichting sinds Thomas Edison zijn ‘gloeiend elektrisch licht’ onthulde.

 

Op 1 januari 2012 treden de nieuwe Amerikaanse energie- en verlichtingsnormen in het kader van de “Energy Independence and Security Act” (EISA) in werking. Philips, wiens LEDs de Times Square lichtbal verlichten, is er helemaal klaar voor. Consumenten kunnen kiezen uit een breed assortiment van Philips LED-lampen voor thuisgebruik, zowel bij online webshops als bij duizenden winkels.

 

Nieuwjaar 2012 markeert het 12e achtereenvolgende jaar dat Philips als officiële Lighting Partner heeft gediend van de wereldberoemde Times Square lichtbal. De-zelfde technologie die voor de bal wordt gebruikt komt ook terug in de Philips Am-bientLED lijn van consumentengloeilampen. Bijvoorbeeld de Philips 12,5 watt AmbientLED. 's Werelds eerste commercieel verkrijgbare LED om de 60-watt gloei-lamp te vervangen en de enige die “Energy Star” gekwalificeerd is, een internatio-nale standaard voor energiezuinige consumentenproducten.

 

"We zijn trots dat onze bekroonde Philips LEDs de spectaculaire Times Square lichtbal weer zullen verlichten," aldus Ed Crawford, CEO van Philips Lighting Noord-Amerika. "Maar we zijn ook trots dat onze lijn van Philips AmbientLED lampen zich blijft uitbreiden, waardoor consumenten gebruik kunnen maken van huisverlichting die energie-efficiënt, kostenvriendelijk, duurzaam en esthetisch aangenaam is."

 

Net als de 32.256 Philips LUXEON LED's die de glinsterende Times Square lichtbal verlichten, verbruikt de commercieel verkrijgbare Philips AmbientLED lampen tot 80 procent minder energie dan de traditionele gloeilampen. Dat is de reden waarom de Times Square lichtbal het hele jaar door verlicht blijft en waardoor de consument kan profiteren van aanzienlijke elektriciteitsbesparingen door over te schakelen naar Philips LEDs. Bijvoorbeeld, als iedereen in de VS overstapt naar energie-efficiënte verlichting in hun huizen, dan neemt dat 87,5 miljoen metrische ton kooldioxide weg en genereert het een energiebesparing van 11 miljard euro.

 

Met de recente prijsverlagingen is de prijs van Philips AmbientLEDs lager dan ooit, wat bijdraagt aan zijn toch al aanzienlijke economische impact.

Voor meer informatie:

Joost Maltha
Philips Nederland
Tel: 040 27 80125
Mob: 06 10558116
E-mail: joost.maltha@signify.com

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips wereldwijd circa 120.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 100 landen. Met een omzet van EUR 22.3 miljard in 2010 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.