Johannesburg, Zuid-Afrika: Koninklijke Philips Electronics (AEX: PHI, NYSE: PHG) en Eskom (het Zuid-Afrikaanse staatsnutsbedrijf) kondigden vandaag de tot nu toe grootste overeenkomst voor energiebesparende LED-verlichting in Afrika aan. Onder deze overeenkomst worden in heel Zuid-Afrika via Karebo Systems 200.000 Philips MASTER LED-lampen gedistribueerd bij professionele gebruikers van verlichting zoals hotels, banken, kantoren en winkels. Deze ondernemingen profiteren zo van de besparingen op onderhoud en de geweldige kwaliteit van het licht, en hun medewerkers van een beter gevoel van welzijn.
De overeenkomst is gericht op het vervangen van 50 W halogeenlampen door 7 & 10 W LED-lampen die dezelfde hoeveelheid licht leveren en aanzienlijk langer meegaan. De potentiële collectieve besparing op elektriciteitsverbruik van deze overeenkomst wordt geschat op 58 GWh per jaar (met een waarde van ZAR 41 miljoen) en een vermindering van de CO2-uitstoot met 60.000 ton. Op basis van berekeningen met het 40-43 W lagere energieverbruik kan elke lamp jaarlijks potentieel 280 kWh elektriciteit besparen, overeenkomend met ZAR 200. In feite zullen elke vier geïnstalleerde lampen het equivalent van drie bomen besparen in termen van CO2-absorptie. En voor die verandering is niet meer nodig dan het eenvoudig vervangen van een lamp.
Andrew Etzinger, Senior General Manager Integrated Demand Management bij Eskom zegt: “Net zoals de meeste andere landen, zowel in ontwikkeling als ontwikkeld, staat Zuid-Afrika voor een toekomst met energiebeperkingen en het is dus in het belang van Eskom om elektriciteitsverbruikers aan te moedigen hun verbruik waar mogelijk te matigen. Hoewel we investeren in nieuwe energiecentrales voor het opwekken van voldoende elektriciteit om te kunnen voldoen aan de vraag op korte en middellange termijn, is een betere efficiëntie de meest praktische oplossing om te verzekeren dat onze elektriciteitslevering op korte termijn gewaarborgd blijft.”
“Eskom zet zich in voor het gebruiken van beproefde en bewezen technologie zoals LED’s, in lijn met onze drijfveren voor energie-efficiëntie en een toekomst met geringe kooldioxide-uitstoot. Als extra voordeel biedt een beperking van het elektriciteitsverbruik commerciële en industriële klanten besparingen op hun kosten van zakendoen. Ook vermindert zij de invloed op het milieu en verzekert zij dat het land niet wordt geconfronteerd met een situatie waarin de vraag groter wordt dan het aanbod.”
Ronald de Jong, Executive Vice President en Chief Market Leader bij Philips, zegt: “De wereld heeft behoefte aan relevante innovaties die een antwoord bieden op de huidige wereldwijde veranderingen en die een heldere toekomst verzekeren. Het doet ons genoegen in dit initiatief te kunnen samenwerken met Eskom en Karebo Systems. We delen met hen veel dezelfde waarden, waaronder die van het verminderen van onze invloed op het milieu en het toepassen van innovaties voor het aansturen van onze duurzaamheidsinitiatieven. Het aanmoedigen van een verschuiving naar LED-verlichtingsoplossingen onderstreept onze inzet voor duurzaamheid en onze ondernemingsverantwoordelijkheid in groeimarkten als Zuid-Afrika.”
De distributie van de LED-lampen wordt afgehandeld door Karebo Systems, die als taak heeft de distributie in heel Zuid-Afrika te organiseren en te verzekeren dat de beoogde besparingen worden gerealiseerd. “De sleutel voor succes is te verzekeren dat deze energiebesparende lampen terecht komen in de lamphouders waarvoor ze bedoeld zijn”, zegt Ravi Govender, Directeur van Karebo Systems. “LED-technologie is een betrekkelijk nieuwe technologie en Eskom moet een pluim krijgen voor het ondersteunen van dit initiatief. De distributie van deze lampen is een prachtige kans voor het scheppen van werkgelegenheid in Zuid-Afrika. Het levert ontegenzeglijk winst op voor alle betrokkenen, en vooral voor de eindgebruiker.”
Het LED-verschil
De voordelen op het gebied van energie-efficiëntie die LED-verlichting biedt, zijn duidelijk; LED-lampen leveren vandaag de dag sprankelend licht van hoge kwaliteit, een zeer lange levensduur van wel 50.000 uur en lagere onderhoudskosten. Vanuit professioneel oogpunt bieden LED’s ook een weergaloze ontwerpvrijheid. In verlichtingstoepassingen bieden ze flexibiliteit in termen van kleur, vormfactor en integratie met regelsystemen.