Suggesties

    Innoveren doe je niet alleen


    Philips lichtontwerper Van der Heide steelt de show op TEDxAmsterdam

    november 25, 2011

    Vandaag sprak Rogier van der Heide, Chief Design Officer van Philips Lighting op de derde editie van TEDxAmsterdam in de Stadsschouwburg. Geïnspireerd door het thema ‘open innovatie’, liet hij op een verrassende manier zien hoe innovaties op het gebied van LED tot stand kunnen komen.

     

    Tijdens zijn TEDxtalk stapte zangeres ‘Fergie’ van de Black Eyed Peas in een door Van der Heide ontworpen lichtkostuum op het podium. Voor de concerttour van de Amerikaanse band werden in nauwe samenwerking met de bandleden kostuums vervaardigd waarin de nieuwste LED en OLED-technologie is verwerkt.

     

    Op ludieke wijze demonstreerde Rogier van der Heide hoe kunst door middel van LED-licht letterlijk een andere uitstraling krijgt. Zo stapte uit Rembrandt’s schilderij de Nachtwacht, kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh. Philips zette de Nachtwacht onlangs in nieuw LED-licht en verlengde daarbij de jarenlange samenwerking met het Rijksmuseum voor een periode van vijf jaar.

     

    Rogier van der Heide: “Bij Philips is het uitwisselen van ideeën altijd belangrijk geweest voor het bedenken van relevante oplossingen. Om tot een innovatie te komen is het essentieel om goed samen te werken en kennis uit te wisselen. Innovaties bedenk je niet alleen, het werkt als een soort ‘pressure cooker’, waarin innovatie van LED-verlichting als toepassing voor bijvoorbeeld de belichting van kunst en gebouwen, versneld wordt.”

     

    Tevens presenteerde de lichtexpert van Philips een prototype LED schijnwerper die patronen kan projecteren, dit resultaat laat zien hoe met design invulling kan worden gegeven aan technologie.

     

    100% energiezuinig lichtplan voor TEDxAmsterdam 2011
    Rogier van der Heide ontwikkelde voor TEDxAmsterdam een 100% energiezuinig lichtplan met LED. Het lichtplan is in samenwerking met Stadsschouwburg, Pro Entertainment en Lichtpunt in slechts tien dagen tot stand gekomen. De intensieve samenwerking en kennisuitwisseling zorgde ervoor dat deze innovatie van LED-verlichting als toepassing versneld werd.

     

    Over TEDxAmsterdam 2011
    TED, het congres dat in 1984 voor het eerst in Californië plaatsvond, krijg al jarenlang wereldwijd navolging. Stond TED aanvankelijk voor Technology, Entertainment en Design, nu is het huidige motto “Ideas worth spreading”. Kenmerkend voor TED is de diversiteit en kwaliteit van de sprekers, die elk in slechts 18 minuten hun idee aan het publiek voorleggen. TEDxAmsterdam wordt voor de derde keer gehouden.

    Gelieve voor verdere persinformatie en beeldmateriaal contact op te nemen met:

     

    Nanda Huizing

    Head of Communications Philips Electronics Benelux
    Email: nanda.huizing@signify.com 
    Tel: 040-2783307 / 06-53157884

     

    Eveline Mulder

    Fleishman-Hillard
    Email: eveline.mulder@fleishman.com
    Tel: 020-406 5930

     

    Voor consumentenvragen over Philips producten kunt u ons bereiken op 0800-0230076 (gratis) of via www.support.philips.com.

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op
    verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips wereldwijd circa 120.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 100 landen. Met een omzet van EUR 22.3 miljard in 2010 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mond-verzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op
     www.philips.nl/nieuwscentrum