Suggesties

    Philips introduceert nieuwe serie sfeervolle LED-verlichtingsaccessoires

    oktober 12, 2011

    Amsterdam – Vanaf oktober 2011 introduceert Philips een nieuwe collectie sfeerverlichting voor thuis met de vernieuwde CandleLights en SpotOns. Met deze sfeervolle kaarslampen en flexibele spotjes is het mogelijk verlichting aan te brengen op de gewenste plek in de woning. De decoratieve en functionele armaturen hebben een stijlvolle vormgeving en maken gebruik van Philips’ geavanceerde LED-technologie.


    Geniet van warm “kaarslicht” met de CandleLights
    Philips heeft vier nieuwe CandleLights sets ontwikkeld die het lichteffect van kaarsen nabootsen, met vriendelijk geflakker tot een warme gloed. Ze voegen aan elke ruimte sfeer toe – van de boekenplank in de woonkamer tot de nis in slaapkamer. Ze zijn vervaardigd uit stijlvol, hoogwaardig glas.


    Met de CandleLights kunt u genieten van het warme kaarslicht zonder de risico’s van open vuur, kaarsvet of rook. De op LED’s gebaseerde verlichting wordt niet warm en kan daarom gewoon aangeraakt worden. Bovendien betekent het waterdichte ontwerp dat ze, anders dan conventionele kaarsen, niet doven en dus zeer geschikt zijn voor een romantisch diner op het terras. Ze gaan gemakkelijk aan: gewoon een kwestie van het lampje kantelen. Ze gaan vele uren mee zonder opgeladen te hoeven worden en zelfs tijdens het opladen, zorgt een mooie, nieuwe oplaadvoet ervoor dat CandleLights aan kunnen blijven.


    De vernieuwde CandleLights zijn vanaf oktober 2011 verkrijgbaar voor een adviesprijs vanaf € 9,99 voor één-lichts CandleLight tot € 39,99 voor een drie-lichts CandleLight.


    Verlicht donkere hoekjes in huis met SpotOn
    Philips heeft ook de populaire SpotOn-serie uitgebreid. Dit zijn lichtbronnen met batterijvoeding die overal geplaatst kunnen worden. Welke kamer of ruimte u ook wilt verlichten, bijvoorbeeld kasten, de SpotOn laat zich door de 360°-wendbaarheid nauwkeurig richten op de plek waar het licht op dat moment het meest nodig is.


    SpotOns worden geleverd met standaard helder wit licht, maar in de nieuwe serie is de SpotOn ook verkrijgbaar met een instelbare helderheid. Bovendien worden ze geactiveerd door een slimme bewegingssensor: dus geen zoektocht meer naar de schakelaar. Verder zorgt een lichtsensor ervoor dat de SpotOn alleen aan gaat als dat nodig is. Dat maakt het lampje uiterst energiezuinig en zorgt ervoor dat deze langer meegaat en minder energie verbruikt.


    De vernieuwde SpotOn reeks is vanaf oktober 2011 verkrijgbaar, de prijzen voor de producten variëren van € 9,99 tot €19,99.

    Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt
    Woordvoerder Philips, Licht Nederland
    Telefoon: (040) 278 61 57
    E-mail: liesbeth.de.smedt@signify.com 

    Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75

    .

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 120.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 100 landen. Met een omzet van EUR 22.3 miljard in 2010 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

    .