De zomer staat voor de deur… Philips stelt trendy terras- en tuinverlichting voor

    april 12, 2011

    Milaan, Italië – Nederlanders vertoeven graag in de tuin en daar zien we nu ook de laatste trends. Zo investeren we sinds enkele zomers in duurzaam tuinmeubilair. De doordeweekse stoeltjes hebben plaatsgemaakt voor elegante tuinsalons en ook de tuinkeukens kennen een forse opmars. De markt van de buitendecoratie zit in de lift. Om overdag van de tuin te genieten zijn enkele zonnestraaltjes genoeg… Maar als de nacht valt, is mooie verlichting een must.

     

    Philips Ecomoods Outdoor is een gamma van twee nieuwe trendy buitenlampen
    Wie graag in de tuin vertoeft, wil genieten van mooi licht in een mooie armatuur. Een armatuur dat een intiemere sfeer schept dan de klassieke wandlampen of vloerspots. Philips introduceert dus Ecomoods Outdoor, twee nieuwe tuinlampen. Absoluut decoratief én bijzonder trendy.

     

    • Ecomoods Outdoor lantaarn met kleurenfilters: 
      o Stijlvolle en originele lantaarn in diverse kleuren. Geef uw tuin extra sfeer en stijl met deze elegante, hangende buitenlantaarn. Naast wit licht ook vijf kleurenfilters voor de juiste sfeer bij elke gelegenheid.
      - Inclusief 5 kleurenfilters
      - Inclusief snoer van 5 meter
      - Aan en uitschakelaar
      - Ontworpen voor buitengebruik en alle weersomstandigheden volgens IP44
      - Hoogwaardig licht met energiezuinige 23W Tornado lamp (meegeleverd)
      o Adviesprijs €149. Vanaf juni 2011 verkrijgbaar bij verlichtingsspeciaalzaken en doe-het-zelf winkels
    • Ecomoods Outdoor halve maan:
      o Deze buitenlamp in de vorm van een halve maan oogt prachtig (“een kom van licht”) in elke tuin of op elk terras. Laat u betoveren door de warme gloed wanneer de bol oplicht met intens en stralend wit licht dat de omgeving sfeer geeft.
      - Inclusief snoer van 3 meter
      - Hoogwaardig licht met energiezuinige 20W Tornado lamp (meegeleverd)
      o Adviesprijs €70. Vanaf mei 2011 verkrijgbaar bij verlichtingsspeciaalzaken en doe-het-zelf winkels


    Deze twee armaturen werden speciaal ontworpen voor tuin en terras en zijn gemakkelijk te plaatsen en te verplaatsen. Ze worden geleverd met lange aansluitsnoeren dus u hebt maximale vrijheid in het plaatsen en aansluiten ervan. Creëer een nieuwe stemming overal op uw terras, balkon of gazon. Of tooi muren en bomen met de Ecomoods outdoor-armaturen, want ze kunnen eenvoudig worden opgehangen om schitterende effecten te verkrijgen. Geen ingewikkelde installaties meer: je stopt de stekker in het stopcontact en geniet meteen van een warm en gastvrij wit licht. De armaturen bieden ook een uitstekende zichtbaarheid, zodat je optimaal en in alle veiligheid kan genieten van je terras of tuin, ongeacht het tijdstip.

     

    Sparen in stijl
    Net als alle producten van het gamma Ecomoods koppelen deze twee nieuwe armaturen een onberispelijk design en een verlichting van hoge kwaliteit aan spitstechnologieën op het vlak van energiebesparing. De meegeleverde fluorescentielampen van deze armaturen verbruiken vijf maal minder energie dan klassieke gloeilampen. En ze gaan tot 20.000 uur mee. Zo geniet je van je tuin in perfecte harmonie met de planeet.


    Oriënteer het licht met oriënteerbare Ledino buitenlampen
    De tuin verandert, het licht verandert… Met Ledino biedt Philips een volledig gamma van eigentijdse LED-armaturen voor de tuin. Armaturen met een minimalistisch, zuiver en resoluut trendy design. Voor de zomer van 2011 wordt het Ledino-gamma ook verrijkt met twee nieuwe lampen. Wat ze anders maakt dan klassieke lampen is dat de LED’s ingebouwd zijn in een schijfje dat op een as gemonteerd is. Het volstaat dus het schijfje met de lamp te draaien (naar omhoog, omlaag of opzij) om het licht heel precies te richten op de plek die je wilt verlichten. Een bijzonder elegante oplossing om de gevel, het terras, de bloemperken of paadjes te verlichten.

     

    • Ledino Outdoor wandlamp met richtbaar schijfje:
      o Regel en richt uw verlichting naar keuze met deze serie wandlampen, gemaakt van stijlvol grijs aluminium. Richt de draaibare schijf omhoog, omlaag of naar opzij en zorg voor gericht licht op de plaats waar u het nodig hebt.
      - HighPower LED (7,5W)
      - Krachtig warm wit licht – 2700 Kelvin
      - Laat het licht schijnen waar u wilt: omhoog, omlaag of opzij
      - Ontworpen voor buitengebruik en alle weersomstandigheden volgens IP44
      o Adviesprijs €139.95. Vanaf mei 2011 verkrijgbaar bij verlichtingsspeciaalzaken en doe-het-zelf winkels
    • Ledino Outdoor sokkel met richtbaar schijfje: 
      o Regel en richt uw verlichting naar keuze met deze serie sokkels, gemaakt van stijlvol grijs aluminium. Richt de draaibare schijf omhoog, omlaag of naar opzij en zorg voor gericht licht op de plaats waar u het nodig hebt.
      - HighPower LED (7,5W)
      - Krachtig warm wit licht – 2700 Kelvin
      - Laat het licht schijnen waar u wilt: omhoog, omlaag of opzij
      - Ontworpen voor buitengebruik en alle weersomstandigheden volgens IP44
      o Adviesprijs €169.95. Vanaf mei 2011 verkrijgbaar bij verlichtingsspeciaalzaken en doe-het-zelf winkels

     

    Zonder zorgen
    Deze twee armaturen stralen een krachtig, warmwit licht uit. Het licht kan desgewenst ook gemoduleerd worden met een dimmer (niet meegeleverd). Maar met de PowerLED-technologie verlicht je de tuin altijd tegen de beste prijs. Deze LED’s verbruiken vijf maal minder energie dan klassieke gloeilampen en hebben een uiterst lange levensduur (tot 20.000 uur). Je tuin kan de hele nacht verlicht blijven zonder dat je hoeft in te zitten over energieverbruik of lampvervanging. De structuur van de armatuur in grijs aluminium van hoge kwaliteit werd speciaal ontworpen voor buitengebruik en is opgewassen tegen alle weersomstandigheden. Als je verlichting eenmaal geïnstalleerd is, heb je er geen omkijken meer naar. Het enige wat je moet doen is ervan genieten.

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt
    Woordvoerder Philips Lighting
    Telefoon: (040) 278 61 57
    E-mail: liesbeth.de.smedt@signify.com 

    Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland)

    .

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 119.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 25.4 miljard in 2010 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

    .