Philips StyliD LED-spot bekroond met gouden iF Award voor productdesign


Nederlandse locaties met StyliD zijn ondermeer Sofitel Amsterdam The Grand en PSV Certificaathoudersruimte

maart 7, 2011

De Philips StyliD LED-spot is bekroond met de prestigieuze gouden iF Award voor productdesign. De StyliD-reeks biedt een uitstekende verlichtingskwaliteit en een unieke flexibiliteit die de mogelijkheid biedt om zeer eenvoudig de uitstraling van een winkel of hotel aan te passen aan het imago van het merk.

 

Nederlandse locaties waar StyliD geïnstalleerd is, zijn o.a. Sofitel The Grand (Amsterdam), PSV Certificaathoudersruimte (Eindhoven), Martini Plaza (Groningen), Corio (Utrecht) en Emte (Sint-Oedenrode).

Uit het rapport van de iF-jury: “Met de reeks StyliD LED-armaturen heeft Philips de eerste echt variabele LED-oplossing gerealiseerd die voldoet aan de eisen van het leveren van zowel optimale lichtkwaliteit als energie-efficiëntie. De StyliD is tegelijk mooi en baanbrekend voor winkelverlichting.”

 

Als onderdeel van de volgende generatie LED-winkelverlichting produceert de StyliD een sprankelend, warm licht dat een aangename sfeer schept in een gastvrije omgeving zoals bv. in winkels en hotels. Door haar hoge kleurweergave draagt de verlichting eraan bij dat de omgeving op zijn best uitkomt. De flexibiliteit van StyliD laat toe een verlichtingsstijl op maat te creëren die past bij het imago van het merk of het type producten, zodat bijvoorbeeld de kleur van fruit of een hotel lobby mooi wordt weergeven. Verder levert het efficiënte ontwerp een aanzienlijke kostenbesparing op van zowel onderhoud als energieverbruik, zeker in vergelijking met traditionele verlichting. De StyliD-reeks biedt een grote keuze aan afmetingen, kleuren en lichtniveaus waardoor deze uitermate geschikt is voor diverse retail applicaties.

 

Rogier van der Heide, Chief Design Officer voor Philips Lighting, geeft als commentaar op de award: “Het écht spannende element in het ontwerp zal voor de klanten niet eens het meest zichtbare zijn. Wij hebben deze armatuur namelijk volledig gecreëerd met de winkelier in gedachten. Zo kan de behuizing van de armatuur bijvoorbeeld gemakkelijk van kleur veranderd worden door een andere ‘skin’ toe te passen. Ook het formaat, de lichtopbrengst en de functionaliteit kunnen gekozen worden zodat deze passen bij de wensen van de winkeleigenaar. Samen met de geavanceerde LED-technologie die erin zit, maakt dat de StyliD voor winkeliers tot een langetermijnoplossing die meer mogelijkheden biedt om hun merkwaarden tot uitdrukking te brengen.”

StyleiD LED-spots in de PSV Certificaathoudersruimte

StyleiD LED-spots in de PSV Certificaathoudersruimte

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Liesbeth De Smedt
Woordvoerder Philips Lighting
Telefoon: 040 - 27 86 157
E-mail: liesbeth.de.smedt@signify.com 

Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland)

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 119.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 25.4 miljard in 2010 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.