Somerset, NJ – ’s Werelds eerste LED vervangingslichtbron voor de 60 watt gloeilamp is nu ook de eerste die de Amerikaanse ENERGY STAR-kwalificatie heeft verworven. Philips maakte vandaag bekend dat de Philips 12W MyAmbiance LED lamp de eisen ten aanzien van kwaliteit en energie-efficiëntie heeft gehaald of zelfs overtroffen die door ENERGY STAR worden gesteld aan de 60 watt LED-equivalent. De lamp gaat 25 maal langer mee en verbruikt 80 procent minder energie dan de 60 watt gloeilamp die hij vervangt.
"De LED-lamp van Philips is een belangrijke, nieuwe toevoeging op de reeks hoge-kwaliteit energiezuinige verlichtingsproducten die het ENERGY STAR-label mogen dragen”, zei Alex Baker, Lighting Program Manager bij ENERGY STAR. “De innovaties die zijn opgenomen in dit nieuwe product demonstreren de inzet van Philips om Amerikaanse consumenten en ondernemingen te helpen geld en energie te besparen en tegelijk het milieu te beschermen."
Producten die het ENERGY STAR-label verdienen doordat ze voldoen aan de kwaliteits- en energieverbruikseisen die zijn vastgesteld door het Environmental Protection Agency, komen vaak in aanmerking voor kortingsacties van nutsbedrijven die de kosten van het product verlagen en het voor consumenten gemakkelijker maken thuis te beginnen met energie besparen. Om het ENERGY STAR-label te verdienen, moet een 60 watt LED-equivalent onder meer een lichtopbrengst hebben van minimaal 800 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 K (voor warm-wit licht) en een kleurweergave-index (CRI) van 80. De Philips 12W MyAmbiance voldoet aan al deze eisen of overtreft ze zelfs, met 806 lumen.
“Philips heeft altijd in de voorste gelederen gestaan van LED-innovatie en duurzaamheid, zoals wordt bewezen door onze inzending voor de L Prize en ons brede assortiment verlichtingsoplossingen voor woningen, kantoren, scholen en winkels”, zei Ed Crawford, General Manager Lamps bij Philips Lighting North America. “Wij bouwen al onze verlichtingsproducten op basis van kwaliteit en standaarden en ons ENERGY STAR-label betekent een bevestiging voor die benadering. Deze LED-lamp vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal voor de verlichtingsbranche en voor de acceptatie van LED’s, want hij schenkt nutsbedrijven het vertrouwen dat nodig is voor het ondersteunen van bewezen energiezuinige producten zoals de 12W MyAmbiance, en helpt de acceptatie ervan door consumenten aan te moedigen.”
De Philips MyAmbiance-lijn, die deel uitmaakt van een innovatieve, commercieel verkrijgbare familie van LED-producten, omvat A-vormige LED-equivalenten die uiterste efficiënte, zachtwitte alternatieven vormen voor gloeilampverlichting van 25, 40 en 60 watt. Deze lampen leveren een buitengewone kleurconstantheid. Dankzij de LUXEON LED’s met hun combinatie van unieke vormen en ‘remote phosphor’-technologie, kunnen de nieuwe lampen een gloeilamp nabootsen en hun licht in alle richtingen uitstralen met dezelfde vertrouwde zachtwitte gloed.
Philips is tevens de eerste – en enige – onderneming die een A19-vervangingslamp heeft ingezonden voor de L Prize-wedstrijd van het Amerikaanse Ministerie van Energie. Deze is op zoek naar een LED-equivalent voor de 60 watt gloeilamp die 900 lumen kan produceren met minder dan 10 watt elektrische energie. De L Prize is de door de overheid gesponsorde wedstrijd voor het aanmoedigen van innovatie in de verlichtingsindustrie. Sinds de inzending voor de L Prize in het najaar van 2009 ondergaat de Philips-lamp veld-, laboratorium- en levensduurproeven bij het Ministerie van Energie.